Компания FANUC предлагает самый большой в мире ассортимент роботов для самых разных областей применения и отраслей промышленности, насчитывающий более 100 моделей. Благодаря наличию опций, ориентированных на конкретную практическую задачу, промышленные роботы FANUC отличаются гибкостью в использовании, простотой интеграции и интуитивно понятным управлением. Роботы FANUC рассчитаны на грузоподъемность до 2,3 т и расстояние срабатывания до 4,7 м для решения сложных задач по автоматизации.
В тесном сотрудничестве с FANUC компания SICK на протяжении многих лет разрабатывает специальные датчики и системные решения, которые могут быть легко интегрированы в ваш робот FANUC.
Будь то системы технического зрения, управления роботами или системы безопасности, — SICK предложит подходящее решение для вашего робота FANUC. Мы помогаем вам работать более продуктивно, извлекать дополнительную выгоду в цепочке поставок и оставаться конкурентоспособными.
Сенсорные и программные решения для роботов FANUC
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP
Истории успеха благодаря роботам FANUC и изделиями компании SICK
Дополнительные решения для робототехники
Система технического зрения робота
Захватные устройства на конце руки робота
Сенсорные решения для захватных устройств на конце руки робота
Обратная связь по позиционированию
Безопасная робототехника
Подберите правильное решение для своего робота FANUC