JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
stage-teaser-component io-link-overview-image

IO-Link

センサデータを自動化ネットワークに効率的に統合するための通信インタフェース。

自動化技術におけるIO-Link

IO-Linkは、自動化技術においてセンサやアクチュエータを上位システムと接続するために使用する通信インタフェースです。この革新的な技術により、センサとアクチュエータは積極的なプロセス装置となり、機器間の通信とシステム制御に新たな可能性をもたらします。IO-Linkは効率的で柔軟な自動化を実現します。

IO-Link製品ポートフォリオ

IO-Linkを使う理由は多岐にわたります。統合レベルにかかわらず、多くのメリットがあります。SICKでは、生成されたプロセスデータをさらに処理するIO-Link機器、IO-Link-Master、デジタルソリューションを幅広く提供しています。

IO-Link機能を搭載したSICKセンサソリューション

お客様の声

IO-Linkセンサの使用により、機械稼働率が大幅に向上しました。包装の変化にも柔軟かつ迅速に対応できるようになり、常に対象物に合わせてセンサを最適化することができます。IO-Link技術は私たちを納得させました。今後もSICKのIO-Link製品にますます頼っていくことになると思います。
ミヒャエル・フーバー MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co.KG、製品開発TPP

優位性

最下位のフィールドレベルまでデジタル化と透明性を実現。

シンプルな統合

シンプルな統合

世界的に標準化された技術であるIO-Linkによって、センサやアクチュエータのインテリジェンスを自動化システムに簡単に統合できるようになります。

高い互換性

高い互換性

IO-Linkは無償の標準規格として、他のシステムとのシームレスな統合や、アプリケーション固有のカスタマイズに対応する高い柔軟性を提供します。

ダウンタイムの削減

ダウンタイムの削減

IO-Linkは効率的でフェイルセーフなデータ伝送を保証し、予防的にメンテナンス作業を計画するために有意義な情報を得ることができます。

コスト削減

コスト削減

IO-Link経由の豊富なパラメータ設定オプションにより、センサのバリエーションを抑え、コストを削減します。さらに、ケーブル配線作業と関連コストも抑えることができます。

IO-LINKの詳細情報

当社にお問い合わせください!

SICKのアプリケーションソリューションにご興味をお持ちですか?当社のエキスパートにお気軽にお問い合わせください。お客様に適したソリューションを見つけるお手伝いをさせて頂きます。

Eメールでのお問い合わせ

お問い合わせ

IO-LINKアプリケーション事例

IO-Linkを使用してケーブル配線を削減した生産環境

配線作業を簡単に軽減可能

生産工場では、立体倉庫に生産コンポーネントが投入されます。この際、数多くのセンサが使用されます。IO-Linkはセンサからの信号をまとめて転送するため、ケーブル配線作業を大幅に軽減することができます。
 

シグナルランプ付きSICKセンサ

動作状態をインテリジェントに可視化

充填レベルを表示するために、複雑なコントローラは必要ありません。距離センサもシグナルランプもSIG300によってIO-Link-Masterに直接接続できます。シンプルなロジックは、専門知識なしでもIO-Link-Masterのロジックエディタで直接設定できます。

生産環境でラップトップを持って立つSICK従業員

予知保全によりダウンタイムを削減

クラウド上でERPシステムと組み合わせると、IO-Link対応機器の強みが十分に発揮されます。プロセスに関連する数値や機器内部のパラメータは継続的に監視され、クラウドに転送されます。これによって、計画外のダウンタイムを簡単に回避することができます。

IO-Linkアプリケーション事例へ

IO-LINKの一般情報