JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
theme-based-teaser-component-io-link-overview-subpages-subcomponent-integration-image

IO-Linkの統合と製品ポートフォリオ

最下位のフィールドレベルまでデジタル化と透明性を実現。

IO-Link統合のレベルとアプリケーション事例

統合のレベルに応じて、IO-Link通信規格は単純なものから複雑なものまで、幅広いアプリケーションをサポートします。以下では、様々な統合レベルの概要と、それぞれのアプリケーション事例についてご紹介します。SICKでは、生成されたプロセスデータをさらに処理するIO-Link機器、IO-Link-Master、デジタルソリューションを幅広く提供しています。 

IO-Link機器の垂直統合

最下位のフィールドまでデジタル化と透明性を実現

IO-Linkを使用すると、フィールドレベルで生成されたすべてのデータにアクセスできます。向上するセンサとアクチュエータのインテリジェンスは、統合レベルに関係なく、自動化システムに最適に統合されます。これにより、システムや機械が最適化され、例えば設備可用性が向上します。さらに、IO-Linkを利用した新しいビジネスモデルも開発されています。

フィールドレベルの統合とアプリケーション

IO-Linkを統合してセンサやアクチュエータと通信

フィールドレベルでは、システムや機械に直接設置されたIO-Link機器 (センサとアクチュエータ) およびIO-Link-Master (ゲートウェイ) が、生産環境での物理的な操作、監視、通信に使用されます。フィールドバスと互換性のあるインタフェースが搭載されていないシンプルかつ安価なセンサでも、IO-Linkによって制御レベルとの双方向通信が可能になり、大きな付加価値を生み出すことができます。

IO-Link機能を搭載したフィールドレベルのSICKセンサソリューション

フィールドレベルでのIO-Linkアプリケーション事例

IO-Link対応機器の使用は、すでにフィールドレベルにおいてコストと効率に関する明らかなメリットを提供します。例えば、センサ信号をまとめて転送すると、ケーブル配線を簡素化し、必要なケーブル材質を減らすことができます。さらに、コントローラに統合しなくても、動作状態を簡単に可視化できます。

IO-Link機能を搭載した生産環境におけるSICKセンサソリューション

制御レベル - 統合と応用

IO-Linkを統合して機械とシステムの制御を最適化

IO-Link-Masterが制御レベルとのインタフェースを形成します。このレベルでは、いわゆるプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC)が機械やシステムの制御や調整に使用される。

IO-Linkセンサを制御レベルで制御するダッシュボード付き画面

制御レベルでのIO-Linkアプリケーション事例

IO-LinkをPLCと組み合わせると、一元的なパラメータ化とプラグアンドプレイ機能によって、センサとシステムの統合とコミッショニングを容易にするだけでなく、システム全体の設置とコミッショニングがよりシンプルになり、システム運用の最適化に貢献します。

制御レベルでIO-Linkセンサを制御するためにセンサパラメータを分析するSICK従業員

監視レベル - 統合と応用

IO-Linkを統合して工場作業現場とデータフロアを調和

工場作業現場 (OT) とデータフロア (IT) の調和は監視レベルで行われます。HMIやSCADAなどのシステムは、下位レベルのコンポーネントからの情報をまとめて評価できるようにします。OTとITを統合するための中心的なコンポーネントとなるIO-Link通信規格は、デジタル変革の鍵でもあります。

タブレットでセンサのパラメータを分析するSICK従業員

計画レベル - 統合と応用

IO-Linkを統合して生産計画を最適化

計画レベルには、生産を監視し計画するためのManufacturing Execution System (製造実行システム/MES) が含まれています。MESは、ビジネス指向の企業レベルと運用上の生産プロセスとの間のインタフェースであり、KPIの決定、資材管理、品質保証、文書化を担当します。

計画レベルでIO-Linkセンサを制御するためのダッシュボード付き画面

企業レベル - 統合と応用

IO-Linkを統合してクラウドに接続

企業レベルでは、使用しているEnterprise Resource Planning System (企業資源計画システム / ERP) が生産計画と注文処理のタスクを担います。クラウド上でERPシステムと組み合わせると、IO-Link機器の強みが十分に発揮されます。

企業レベルでIO-Linkセンサを制御するためにセンサパラメータを分析するSICK従業員

企業レベルでのIO-Linkアプリケーション事例

IO-Linkセンサから送信されるパラメータによって、プロセス安全性について判断できるようになり、情報監視の基礎となります。したがってIO-Linkは、企業の安全性、機械の効率性、生産における透明性に大きく貢献します。

企業レベルでIO-Linkセンサを制御するためにセンサパラメータを分析するSICK従業員

当社にお問い合わせください!

SICKのアプリケーションソリューションにご興味をお持ちですか?当社のエキスパートにお気軽にお問い合わせください。お客様に適したソリューションを見つけるお手伝いをさせて頂きます。

Eメールでのお問い合わせ

お問い合わせ