JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
stage-teaser-component io-link-applications-image

IO-Linkアプリケーション事例

統合レベルに関係なく効率性と柔軟性を提供。

IO-Linkの使用による生産プロセスの最適化

IO-Linkは、センサとアクチュエータを自動化技術に簡単かつ効率的に統合するための標準化された通信プロトコルです。これにより、統合レベルに関係なく、生産プロセスの効率と柔軟性を向上させるための数多くのアプリケーションの可能性が開かれます。

フィールドレベルでのIO-LINKアプリケーション事例

配線作業の軽減

生産工場では、生産コンポーネントの入庫作業に立体倉庫が使用されます。ハンドリングユニットには、終端位置、通路、積荷を監視する多数のバイナリスイッチングセンサが装備されています。 

センサ信号はIO-Link対応のセンサハブ経由でまとめられ、フィールドバスを使用してIO-Link Master経由でlコントローラに接続されます。バリエーションによっては、100個以上のバイナリセンサをIO-Link Masterに接続できます。IO-Linkを使用したこのアプリケーション事例では、早くもフィールドレベルで次のメリットを提供します:

効率性の向上とコスト削減:

  • 設置作業と材料費の削減 
  • 標準化されたコネクタ接続を一貫して使用することにより配線ミスを回避

この応用例のコンポーネント:

ケーブル配線を削減した生産環境

動作状態の可視化

生産システムの充填レベルはIO-Link対応センサによって高精度に検出され、シグナルランプによって可視化されます。このため、距離センサとシグナルランプは、IO-Link Masterに直接接続されます。このMasterには、必要な信号処理ロジックを作成し、出力信号を導き出す論理ブロックが備わっています。論理ブロックには、統合されたウェブサーバ経由でアクセスします。IO-Linkを使用することにより、このアプリケーション事例では次のようなメリットが生まれます:

簡単なプログラミングと配線:

  • 特別な専門知識がなくても論理ブロックを簡単にプログラミング可能
  • 機器は独自の供給電圧を必要としないことから、狭い場所でも簡単に設置可能
  • 統合されたRESTインタフェースによるクラウド経由の状態監視オプション

この応用例のコンポーネント:

生産環境におけるシグナルランプ付きのタンク

制御レベルでのIO-LINKアプリケーション事例

プラント開発の最適化

実際には、工場出荷時のデフォルト設定では通常はセンサを動作させないで、コントローラから個々の使用に合わせてパラメータ化します。このために、特にコントローラ (PLC) 経由でIO-Linkを制御レベルに統合すると、以下のようなメリットを得ることができます:

簡単なコミッショニングと予知保全:

  • コントローラ (PLC) から自動的にパラメータをダウンロードすると、シリーズ機械を迅速にセットアップし、機器のバリエーションを低減可能
  • 動作中のパラメータ化を含むセンサのプラグアンドプレイ交換
  • 機器設定を多数のセンサで再現するオプションにより、センサパラメータの誤設定を回避
  • 予知保全用のセンサパラメータの提供、定義された限界値を上回ったリ下回ったりした場合のプロアクティブメッセージも可能

この応用例のコンポーネント:

タブレットでセンサのパラメータを調整するSICK従業員

企業レベルでのIO-LINKアプリケーション事例

ダウンタイムの削減

IO-Linkおよび利用可能なセンサデータをクラウドに統合することにより、任意の距離でシステムの生産性を監視することが可能になります。企業レベルにおけるIO-Linkの統合のメリット:

危機的な状態や長期的な傾向を迅速に検出:

  • 機能停止や危険な状態を早期に発見するためのステータス情報の送信
  • プロセス関連パラメータの連続監視に基づく予知保全
  • クラウドへのデータ転送により、分散化されたパラメータセットを集中処理

この応用例のコンポーネント:

生産環境でラップトップを持って立つSICK従業員

当社にお問い合わせください!

SICKのアプリケーションソリューションにご興味をお持ちですか?当社のエキスパートにお気軽にお問い合わせください。お客様に適したソリューションを見つけるお手伝いをさせて頂きます。

Eメールでのお問い合わせ

お問い合わせ