JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
stage-teaser-component io-link-benefits-image

IO-Linkのメリット

バリューチェーン全体におけるコストとプロセスの最適化。

IO-Linkによってセンサが能動的なプロセス装置に変化

IO-Linkは、センサとアクチュエータを双方向で通信するアクティブなプロセス装置に変化させます。実際のセンサやアクチュエータのタスクに加え、エラーやその他の状態などをコントローラに独自に報告します。制御パラメータやその他の信号を受信し、それらを処理します。その結果、どのような業界でもサプライチェーン全体でコストとプロセスを最適化できるようになります。

シンプルな統合

グローバルに標準化されたIO-Link技術は、ポイントツーポイント接続と3線式または4線式の標準ケーブルを介してあらゆるネットワークに統合できます。デバイス記述ファイルとオプションの機能ブロックは、統合をさらに簡素化します。 

IO-Link-Masterによるシンプルな統合

高い互換性

IO-Linkは、通信システムとしてすべての一般的なメーカーのフィールドバスおよびPLCシステムにシームレスに統合できます。これにより、センサとアクチュエータを様々な用途に柔軟に対応させることができるようになります。

IO-Linkセンサのパラメータを分析するSICK従業員

ダウンタイムの削減

産業プラントや機械の予知保全には、センサの読み取り値や診断データを高精度で検出し、確実に転送する必要があります。IO-Linkは効率的でフェイルセーフなデータ伝送を保証し、異常や機能停止を早期に検出することができます。
 

ダウンタイムを削減するためにセンサのパラメータを分析するSICK従業員

コスト削減

豊富なパラメータ設定オプションによって、保管されている機器のバリエーションを統一して保管コストを削減することが可能になります。アナログインタフェースを搭載した機器からIO-Link機器に切り替えることで、通信エラーや変換ロスを回避できます。 

さらに、ケーブル配線に必要な作業を軽減し、インテリジェントな診断機能によってシステムの予期せぬダウンタイムを予測および回避できることから、さらにコストを削減することができます。

生産環境で会話をするSICK従業員

当社にお問い合わせください!

SICKのアプリケーションソリューションにご興味をお持ちですか?当社のエキスパートにお気軽にお問い合わせください。お客様に適したソリューションを見つけるお手伝いをさせて頂きます。

Eメールでのお問い合わせ

お問い合わせ