FANUC tarjoaa yli 100 mallia, mikä tarkoittaa maailman suurinta robottivalikoimaa mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin ja mitä erilaisimmille aloille. FANUC-teollisuusroboteissa on sovelluskohtaisia valintamahdollisuuksia, ja siksi niiden käyttö on joustavaa, integrointi helppoa ja käyttö intuitiivista. FANUC-robotit sopivat jopa 2,3 tonnin hyötykuormille ja niiden toimintaetäisyys on jopa 4,7 m. Siksi niitä voidaan käyttää vaativissa automatisointiratkaisuissa.
Yhdessä FANUCin kanssa SICK on kehittänyt jo vuosia erityisiä anturi- ja järjestelmäratkaisuita, jotka voidaan helposti integroida FANUC-robotteihin.
Robot Vision, Robot Guidance tai turvaratkaisut – SICK tarjoaa oikean ratkaisun myös FANUC-robottiisi. Autamme sinua työskentelemään tuottavasti, parantamaan toimitusketjusi arvoa ja pysymään kilpailukykyisenä.
Anturi- ja ohjelmistoratkaisut FANUC-roboteille
Turvajärjestelmä Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP
Menestystarinoita FANUC-roboteista ja SICKistä
Muut ratkaisut robotiikkaan
Robot Vision
Varrenpääasennukset
Sijaintipalaute
Löydä sopiva ratkaisu FANUC-robottiisi