Position Feedback

Robotiikan anturiratkaisut

Sisäpiiriläiset tietävät enemmän. Motor Feedback -järjestelmät toimittavat robotiikassa säätimelle ja ohjaukselle tietoja nopeudesta ja paikasta sekä käyttöjen kunnosta. Näin ne muodostavat anturiteknisen perustan robotin kaikille liikkeille. Nämä SICKin Smart Motor -anturit ovat keskipisteessä ja antavat käyttöön tarpeelliset tiedot robotin ja laitteiston tehokasta ohjausta varten.

Robottisovellusten valikoima Position Feedback -järjestelmää varten

Position feedback image
Position feedback image

Taittovarsi-robotti

Kompaktin rakenteen ansiosta EEM37 Motor-Feedback-järjestelmä sopii taittovarsirobotin kaikille versioille. HIPERFACE-DSL®-teknologialla mahdollistetaan uudet sovellukset kuten Safe Robotics ihmisen ja robotin välistä optimaalista yhteistoimintaa varten.
 
Position feedback image
Position feedback image

SCARA-robotti

SEM70 on Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE®-liitännällä isoille holkkiakseli- ja vääntömoottoreille. Holkkiakseli mahdollistaa sisällä kulkevan kaapeliohjauksen SCARA-robotille.
 
Position feedback image
Position feedback image

Lineaarirobotti (karteesinen)

Motor-Feedback-järjestelmät TTK50 ja TTK70 toimivat kosketuksettomalla mittausperiaatteella ja ovat tämän vuoksi kulumattomia. Absoluuttisen pituusmittausjärjestelmän ansiosta referenssiajoja ei tarvita. Tämä tekee järjestelmästä ihanteellisen lineaarisovelluksille jopa neljän metrin mittauspituuksiin saakka.

 

Position feedback image
Position feedback image

Deltarobotti

Kompaktin kokonsa ansiosta SKM/SKS -anturit soveltuvat erittäin dynaamisiin sovelluksiin kuten Deltarobottien yhteydessä. Kaikki vaihtoehdot ovat varustettu elektronisella tyyppikilvellä ja HIPERFACE®-liitännällä ja ne täyttävät SIL2/PL d mukaiset turvallisuusvaatimukset.

Tuotteemme ja ratkaisumme Position Feedback -toimintaa varten

Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®
Käyttötekniikan tähti: Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE DSL® -liitännällä
EES/EEM37
Kompakti Motor Feedback -järjestelmä erittäin dynaamisille servokäytöille
EKS/EKM36
Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE®
Kompakti koko korkealla resoluutiolla vakiotehoalueelle
SKS/SKM36
Magneettiset lineaarianturit
Paikan ja nopeuden mittaus erittäin hyvällä tarkkuudella
TTK70
Mittaus lineaarimoottoreiden huippunopeudella
TTK50

Käytännön esimerkkejä – kertomukset SICK-anturiblogissa

SICKin Smart Motor -anturit tekevät HIWIN-roboteista luotettavia ja myös tulevaisuuden käyttökohteisiin sopivia

Robottien valmistaja ja lineaaritekniikan asiantuntija HIWIN käyttää uusissa, Pick-and-place-sovelluksiin tarkoitetuissa 6-akselisissa roboteissaan SICKin Motor Feedback -järjestelmää. Se säästää tilaa ja tekee 5 kg:n roboteista sopivia myös tulevaisuuden yhteistoiminnallisiin käyttökohteisiin.

Lisää SICKin anturiblogissa

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin

Erityisiä ratkaisuja johtaville robottivalmistajille

Löydä sopiva ratkaisu robotillesi

HIPERFACE DSL® – digitaalinen liitäntä tulevaisuuteen


Enemmän yksi-kaapeliteknologiaa käyttötekniikkaan

Smart Motor Sensor -anturit
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensor -anturit
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICKin Smart Motor Sensor -anturit antavat käyttäjille tarkat ja luotettavat tiedot.

Lisätietoja