Ratkaisut FANUC-yhtiön roboteille

Roboterarm
Roboterarm

FANUC tarjoaa yli 100 mallia, mikä tarkoittaa maailman suurinta robottivalikoimaa mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin ja mitä erilaisimmille aloille. FANUC-teollisuusroboteissa on sovelluskohtaisia valintamahdollisuuksia, ja siksi niiden käyttö on joustavaa, integrointi helppoa ja käyttö intuitiivista. FANUC-robotit sopivat jopa 2,3 tonnin hyötykuormille ja niiden toimintaetäisyys on jopa 4,7 m. Siksi niitä voidaan käyttää vaativissa automatisointiratkaisuissa.

Yhdessä FANUCin kanssa SICK on kehittänyt jo vuosia erityisiä anturi- ja järjestelmäratkaisuita, jotka voidaan helposti integroida FANUC-robotteihin.

Robot Vision, Robot Guidance tai turvaratkaisut – SICK tarjoaa oikean ratkaisun myös FANUC-robottiisi. Autamme sinua työskentelemään tuottavasti, parantamaan toimitusketjusi arvoa ja pysymään kilpailukykyisenä.

Anturi- ja ohjelmistoratkaisut FANUC-roboteille

Järjestelmäratkaisut
Robottiohjausjärjestelmä kappaleiden 3D-paikantamiseen kuormatelineissä
PLR
Järjestelmäratkaisut
Helppokäyttöinen ja joustava anturijärjestelmä osien lokalisointiin
PLOC2D

Turvajärjestelmä Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP

sBot

FANUC-robottiohjauslaitteeseen: R-30iB Plus

 

Menestystarinoita FANUC-roboteista ja SICKistä

Järjestelmäratkaisut
Joustava kappaleiden paikantaminen säiliöstä poimintaa ja lavojen purkua varten
PLB
SICK AppSpace
Helppo poiminta hihnalta kaikilla mitoilla
3D Belt Pick

Muut ratkaisut robotiikkaan

Robotiikkaan liittyvät palvelut ja neuvonta

Lue lisää