Ifølge FANUC selv leverer selskabet med over 100 modeller verdens største udvalg af robotter til forskellige applikationer og brancher. Takket være applikationsspecifikke valgmuligheder kan FANUCs industrirobotter anvendes fleksibelt; de er nemme at integrere og kan betjenes intuitivt. FANUC-robotter er dimensioneret til en nyttelast på op til 2,3 t og rækkevidder på op til 4,7 m til krævende automationsløsninger.
Over en længere årrække har SICK sammen med FANUC udviklet specifikke sensor- og systemløsninger, der nemt kan indbygges i dine FANUC-robotter.
Uanset om der er tale om Robot Vision, Robot Guidance eller Safety Solutions – SICK kan tilbyde den rette løsning til din FANUC-robot. Vi hjælper dig med at arbejde mere produktivt, opnå en merværdi i din leveringskæde og fortsat være konkurrencedygtig.
Sensor- og softwareløsninger til robotter fra FANUC
Sikkerhedssystemet Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP
Succeshistorier om FANUC-robotter og SICK
Yderligere løsninger til robotteknologien
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Safe Robotics
Find den passende løsning til din FANUC-robot