KUKA tilbyder industrirobotter i talrige varianter med meget forskellig bæreevne og rækkevidde. Ved hjælp af moderne software og innovative styringer udvikler den internationalt arbejdende automationskoncern individuelle løsninger til mange produktionsprocesser.
iiQKA omfatter det nye robotstyresystem og det digitale økosystem fra KUKA. Det blev udviklet for at give en så intuitiv, effektiv, hurtig og skalerbar brugeroplevelse som muligt.
SICK sensorløsninger , der er nemme at integrere, til iiQKA-økosystem sørger i den sammenhæng for sikkerhed ved ensartet produktivitet. Derudover fås en mangfoldighed af sensorer og softwareløsninger til områderne Robot Vision, robotstyringer og sikkerhed – det sikrer effektiv integration i din KUKA-robot.
Sensor- og softwareløsninger til KUKA-robotter
Integrerede løsninger til iiQKA-økosystem
Sikkerhedslaserscanner microScan3 Pro – EtherCAT®
Til robotstyringen KR C5 micro
Beskyttelsesfeltrækkevidde: 4 m
Beskyttelsesfeltrækkevidde: 5,5 m
Beskyttelsesfeltrækkevidde: 9 m
Løsninger til KUKA-robotter
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBotSpeed CIP
Succeshistorier
Sikkerhedslaserscanner S300 Mini Standard
Til robotstyringen KR C5 micro
Yderligere løsninger til robotteknologien
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Safe Robotics
Find den passende løsning til din KUKA-robot