Oplossingen voor robots van Universal Robots

SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots
SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots

Universal Robots (UR) biedt talrijke cobot-oplossingen voor ondernemingen van elke grootte. Het cobot-portfolio van UR biedt met betrekking tot draaglast en reikwijdte de volgende vijf modellen:

  • UR3e (draaglast 3 kg, reikwijdte 500mm)
  • UR5e (draaglast 5 kg, reikwijdte 850 mm)
  • UR10e (draaglast 12,5 kg, reikwijdte 1300 mm)
  • UR16e (draaglast 16 kg, reikwijdte 900 mm)
  • UR20 (draaglast 20 kg, reikwijdte 1750 mm)

Hiermee kan een veelheid aan applicaties worden afgedekt. Met hun zes scharnieren, ongelooflijke flexibiliteit en gemakkelijke integratie in bestaande productieomgevingen zijn de cobots gemaakt voor grote daden. Grote daden die met de juiste sensor- en softwareoplossing van SICK nog groter worden en zodoende opgewassen zijn tegen uw individuele uitdagingen op het gebied van veiligheid en industriële beeldverwerking. Daarbij biedt SICK zowel geïntegreerde oplossingen speciaal voor het ecosysteem UR+ als ook veel meer integreerbare oplossingen voor UR-robots.

Sensor- en softwareoplossingen voor robots van Universal Robots

Geïntegreerde oplossingen voor het UR+ ecosysteem

UR+ certified
Systeemoplossingen
Gebruiksvriendelijk en flexibel sensorsysteem voor objectlokalisatie
PLOC2D
SICK AppSpace
Eenvoudige picking van de transportband in alle afmetingen
3D Belt Pick

Veiligheidssysteem Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap

SICK sBot Stop - URCap

Voor robotbesturingen uit de UR-e-series UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Veiligheidssysteem: hardware en software

Oplossingen voor robots van Universal Robots

Veiligheidssysteem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 laserscanner)

SICK sBot Speed - URe (1 Laserscanner)

Voor robotbesturingen uit de UR-e-series UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Veiligheidssysteem: hardware en software

Hardware-kit 1

Software-kit

Veiligheidssysteem Safe Robotics Area Protection: sBot URCap

SICK sBot URCap

Voor robotbesturingen uit de UR-e-series UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Software

Veiligheidssysteem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR

Succesverhalen


Systeemoplossingen
Flexibele objectlokalisatie voor bin-picking en depalletisering
PLB

Veiligheidssysteem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap

SICK sBot Speed - URCap

Voor robotbesturingen uit de UR-e-series UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Veiligheidssysteem: hardware en software

Veiligheidssysteem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 laserscanners)

Veiligheidssysteem Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 tool URCap

SICK nanoScan3 Tool URCap

Voor robotbesturingen uit de UR-e-series UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Software