Safe Robotics

Sensoroplossingen voor robotsystemen

De nauwe en tegelijkertijd veilige en gelijkwaardige samenwerking tussen mens en robot is een essentiële voorwaarde voor een hoge productiviteit, een stijgende efficiency en een verbeterde ergonomie. De veiligheidstechniek speelt daarbij een sleutelrol. De uitgebreide portfolio aan veiligheidsoplossingen van SICK waarborgt een onbelemmerde en veilige toegang van personen tot het robotsysteem en reduceert bovendien stilstandtijden tijdens productie. Uitvoerbaar is dat door een adaptieve waarneming van de omgeving met behulp van intelligente, robuuste en betrouwbare sensoren en veilige systemen. Samen met een breed dienstverleningsaanbod dat zich uitstrekt van het eerste advies en de inbedrijfname tot aan het onderhoud en de training en scholing, ontstaan daaruit individuele Safe Robotics oplossingen afgestemd op de wensen van de klant.

Veiligheid en productiviteit in robotsystemen - uw voordelen

• Brede productportfolio van één leverancier door experts voor veiligheidsoplossingen

• Veiligheidssystemen en veiligheidsoplossingen speciaal voor uw robottoepassing

• Dienstverleningsaanbod: van het eerste advies en de inbedrijfname tot en met het onderhoud en de training en scholing

• Onze experts kennen de internationale normen en richtlijnen voor machineveiligheid tot in de kleinste details en werken in de wereldwijd opererende organen actief mee aan de verdere ontwikkeling daarvan.

• Wereldwijde ondersteuning op locatie door SICK veiligheidsexperts

Safe Robotics toepassingen

Veilige sequentiebewaking

Dankzij een veilige sequentiebewaking zijn flexibele oplossingen mogelijk voor de mens-robot-interactie. De robotsnelheid wordt aangepast, de productie van uw installatie stijgt.

Palleteren

Veiligheidsoplossingen van SICK ondersteunen een compacte en veilige palleteerapplicatie. Zonder dat het proces gestopt hoeft te worden is toegang tot de pallet mogelijk. Zo blijft de optimale performance van uw productie gewaarborgd. 

Laden en uitladen

Safe Robotics Area Protection garandeert een onbeperkte en veilige toegang tot de gevarenzone van de robot. Het systeem zorgt voor een veilige mens-robot-samenwerking en reduceert tegelijkertijd machinestilstandtijden.

Experts in alle branches en industrieën

Auto-industrie en toeleveranciers

Safe robotics image

Veilig robotplatform bij de eindcontrole van navigatiesystemen

Elektronica

Safe robotics image

Ketenvorming van handling robots

Consumptiegoederen

Gereedschapsmachines

Save Robotics image

Veiligheid bij coöperatieve robotapplicaties

Onze producten en oplossingen voor Safe Robotics

Contactloze veiligheidsschakelaars
Compacte magnetische veiligheidsschakelaar voor contactloze deurbewaking
RE2
Kleine RFID-veiligheidsschakelaar voor de deurbewaking met manipulatiebescherming
STR1
Veiligheidscontrollers
Met software programmeerbare veiligheidscontroller
Flexi Soft
Efficiënt en eenvoudig te bedienen veiligheidsbesturing
Flexi Classic
Veiligheidsencoder
Veilig, eenvoudig, flexibel: encoders voor functionele veiligheid
DFS60S Pro
Veiligheidslaserscanner
Efficiënt en betrouwbaar tegelijkertijd
S300 Mini Standard
’s Werelds kleinste veiligheidslaserscanner ter wereld - extreem robuust en zeer nauwkeurig
nanoScan3
De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
microScan3
Veiligheidslichtgordijnen
Omdat wij doordenken over veiligheid
deTec
Veiligheidssluitingen
RFID-veiligheidsschakelaar met magnetische vergrendeling voor procesbescherming
MLP1
Veiligheidssystemen voor robots
Open toegang voor een zekere productiviteit
Safe Robotics Area Protection

Complete veiligheidsoplossingen – planning, ontwikkeling en realisatie door één leverancier

• Kent u de veiligheidsrisico’s van uw robottoepassing?

• Heeft u een risicobeoordeling uitgevoerd en moet u nu de passende maatregelen voor risicovermindering bepalen en implementeren? 

• Kent u de voor uw robottoepassing relevante richtlijnen en normen (bijv. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)? 
• Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van de richtlijnen en normen voor uw robottoepassing? 
• Wordt er in uw robotapplicatie zo nauw tussen mens en robot samengewerkt dat de strenge veiligheidseisen en de validatie voor een mens-robot-samenwerking van toepassing zijn? 
 
Services image
Services image

Onze gecertificeerde veiligheidsexperts zijn met al deze vragen optimaal vertrouwd. Afgestemd op uw individuele wensen zorgen zij voor een snelle en efficiënte implementatie van uw projecten van concept tot oplevering. Met de modernste technische veiligheidssystemen, de bijbehorende dienstverlening en een professioneel projectmanagement heeft u bij SICK alles van één leverancier.

Meer over onze services

Specifieke oplossingen voor vooraanstaande robotfabrikanten

Vind de passende oplossing voor uw robots

Functionele veiligheid in mens-robot-samenwerking

Meer informatie