De gevoeligheid van grijpers en grijperarmen wordt met name in verband met een flexibele productie en batchgrootte steeds belangrijker. Intelligente objectdetectie is daarbij de sleutel voor complexe, geautomatiseerde toepassingen. Daarbij kunnen lichtbronnen en detectiefuncties aan specifieke objecteigenschappen zoals bijv. materiaal, oppervlak of vorm worden aangepast en vooraf worden ingesteld. De intelligente sensoren van SICK zijn geschikt voor alle toepassingen op het gebied van End-of-Arm Tooling en bijbehorende toevoersystemen.
Selectie van robottoepassingen voor End-of-Arm Tooling
Onze producten en oplossingen voor End-of-Arm Tooling
Praktijkvoorbeelden – Stories in SICK Sensor blog
SICK-sensoren sturen apotheekrobots aan
De Finse onderneming Capps Oy heeft een automatisch magazijnsysteem voor apotheken ontwikkeld op een geheel nieuwe leest. De machine heeft slechts nog een fractie nodig van de ruimte van een conventioneel magazijn maar kan aanzienlijk meer producten beheren.
Heeft u vragen?
Specifieke oplossingen voor vooraanstaande robotfabrikanten