Insiders weten meer. Motorfeedbacksystemen geven in robotsystemen gegevens over snelheid, positie en toestand van de aandrijving door aan de regelaar en de besturing. Daarmee vormen zij de sensorische basis voor alle bewegingen van de robot. Deze Smart Motor sensoren van SICK vormen het middelpunt en leveren de noodzakelijke gegevens voor de efficiënte besturing van de robot en de installatie.
Selectie aan robottoepassingen voor Position Feedback
Knikarmrobot
SCARA-robot
Lineaire robot (Cartesisch)
De motorfeedbacksystemen TTK50 en TTK70 werken met een contactloos meetprincipe en zijn daarom slijtagevrij. Dankzij het absolute lengtemeetsysteem zijn referentieritten overbodig. Dat maakt het systeem ideaal voor lineaire toepassingen bij meetlengten tot max. vier meter.
Deltarobot
Vanwege de compactheid zijn SKM/SKS zeer geschikt voor dynamische toepassingen zoals bij deltarobots. Alle varianten beschikken over een elektronisch typeplaatje en een HIPERFACE® interface en voldoen aan de veiligheidseisen van SIL2/PL d.
Onze producten en oplossingen voor Position Feedback
Praktijkvoorbeelden – Stories in SICK Sensor blog
Smart Motor Sensors van SICK maken HIWIN-robots veiliger en fit voor de toekomst
De robotfabrikant en expert voor lineaire techniek HIWIN gebruikt in zijn nieuwe 6-assige robot voor pick-and-place-toepassingen motorfeedbacksystemen van SICK. Dat is niet alleen plaatsbesparend maar maakt deze 5 kg-robot ook fit voor toekomstige samenwerkende toepassingen.
Heeft u vragen?
Specifieke oplossingen voor vooraanstaande robotfabrikanten
HIPERFACE DSL® – de digitale aansluiting op de toekomst
Smart Motor Sensors van SICK maken van users insiders.