Universal Robots (UR), her büyüklükteki şirket için çok sayıda Cobot çözümü sunuyor. UR'nin Cobot portföyü, taşıma kapasitesi ve tarama mesafesi açısından beş model sunuyor:
- UR3e (3 kg taşıma kapasitesi, 500 mm tarama mesafesi)
- UR5e (5 kg taşıma kapasitesi, 850 mm tarama mesafesi)
- UR10e (12,5 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm tarama mesafesi)
- UR16e (16 kg taşıma kapasitesi, 900 mm tarama mesafesi)
- UR20 (20 kg taşıma kapasitesi, 1750 mm tarama mesafesi)
Bu sayede çok sayıda uygulama kapsanabiliyor. Altı mafsalları, inanılmaz esneklikleri ve mevcut üretim ortamlarına kolay entegrasyonları sayesinde Cobot'lar büyük işler başarıyor. SICK'in uygun sensör ve yazılım çözümüyle daha da büyüyen ve güvenlik ve endüstriyel görüntü işleme alanındaki özel zorlukları aşmanızı sağlayan büyük işler. SICK, bu sırada hem UR+ eko sistemi için entegre çözümler, hem de UR robotlar için çok sayıda ilave entegre edilebilen çözüm sunuyor.
Universal Robots'un robotları için sensör ve yazılım çözümleri
UR+ eko sistemi için entegre çözümler
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Stop – URCap
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için
Universal Robots'un robotları için çözümler
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – URe (1 lazer alan tarayıcı)
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot URCap
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – UR
UR3, UR5, UR10 CB serilerinin robot kontrolörleri için
Güvenlik sistemi: Donanım ve yazılım (CPU1)
Başarı hikayeleri
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – URCap
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – URe (2 lazer alan tarayıcı)
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için
Güvenlik sistemi: Donanım ve yazılım (CPU0)
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: nanoScan3 Tool URCap
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için
Robot teknolojileri için diğer çözümler
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Pozisyon geri bildirimi
Safe Robotics
UR robotunuz için uygun çözümü bulun