FANUC, kendi ifadesine göre çok farklı uygulama ve sektör için 100'den fazla modelle dünya genelindeki en geniş robot yelpazesini sunmaktadır. FANUC endüstriyel robotları, uygulamaya özel opsiyonlar sayesinde esnek bir şekilde kullanılabilir, kolayca entegre edilebilir ve sezgisel olarak kullanılabilir. FANUC robotları, zorlu otomasyon çözümlerine yönelik olarak 2,3 tona kadar taşıma kapasiteleri ve 4,7 m'ye kadar tarama mesafeleri için tasarlanmıştır.
SICK, FANUC ile yakın işbirliği içinde uzun yıllardan beri FANUC robotunuza kolayca entegre edilebilen özel sensör ve sistem çözümleri geliştirmektedir.
Robot Vision, Robot Guidance veya güvenlik çözümleri fark etmez; SICK, FANUC robotlarınız için de doğru çözümü sunar. Bu sırada; daha verimli çalışma, tedarik zincirinizde katma değer oluşturma ve rekabet gücünüzü koruma konusunda sizi destekliyoruz.
FANUC'un robotları için sensör ve yazılım çözümleri
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed CIP
FANUC robotları ve SICK ile başarı hikayeleri
Robot teknolojileri için diğer çözümler
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Pozisyon geri bildirimi
Safe Robotics
FANUC robotunuz için uygun çözümü bulun