Universal Robots'un robotları için çözümler

SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots
SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots

Universal Robots (UR), her büyüklükteki şirket için çok sayıda Cobot çözümü sunuyor. UR'nin Cobot portföyü, taşıma kapasitesi ve tarama mesafesi açısından beş model sunuyor:

  • UR3e (3 kg taşıma kapasitesi, 500 mm tarama mesafesi)
  • UR5e (5 kg taşıma kapasitesi, 850 mm tarama mesafesi)
  • UR10e (12,5 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm tarama mesafesi)
  • UR16e (16 kg taşıma kapasitesi, 900 mm tarama mesafesi)
  • UR20 (20 kg taşıma kapasitesi, 1750 mm tarama mesafesi)

Bu sayede çok sayıda uygulama kapsanabiliyor. Altı mafsalları, inanılmaz esneklikleri ve mevcut üretim ortamlarına kolay entegrasyonları sayesinde Cobot'lar büyük işler başarıyor. SICK'in uygun sensör ve yazılım çözümüyle daha da büyüyen ve güvenlik ve endüstriyel görüntü işleme alanındaki özel zorlukları aşmanızı sağlayan büyük işler. SICK, bu sırada hem UR+ eko sistemi için entegre çözümler, hem de UR robotlar için çok sayıda ilave entegre edilebilen çözüm sunuyor.

Universal Robots'un robotları için sensör ve yazılım çözümleri

UR+ eko sistemi için entegre çözümler

UR+ certified
Sistem çözümleri
Parça yerleşimi için kullanıcı dostu ve esnek sensör sistemi
PLOC2D
SICK AppSpace
Konveyör bandından tüm boyutlarda basit toplama
3D Belt Pick

Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Stop – URCap

SICK sBot Stop - URCap

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için

Güvenlik sistemi: Donanım ve yazılım

Universal Robots'un robotları için çözümler

Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – URe (1 lazer alan tarayıcı)

SICK sBot Speed - URe (1 Laserscanner)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için

Güvenlik sistemi: Donanım ve yazılım

Donanım kiti 1

Yazılım kiti

Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot URCap

SICK sBot URCap

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için

Yazılım

Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – UR

Başarı hikayeleri


Sistem çözümleri
Kutu toplama ve paletten boşaltma işlemleri için esnek parça yeri tespiti
PLB

Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – URCap

SICK sBot Speed - URCap

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için

Güvenlik sistemi: Donanım ve yazılım

Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – URe (2 lazer alan tarayıcı)

Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: nanoScan3 Tool URCap

SICK nanoScan3 Tool URCap

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e UR-e serilerinin robot kontrolörleri için

Yazılım