Yaskawa, dünya genelinde 540.000'in üzerinde kurulu üniteyle en büyük sanayi robotu üreticilerinden biridir. Kapsamı robot yelpazesi; en yüksek kalitede kaynak, paletleme, boyama ve işlem robotları gibi çeşitlerin yanında laboratuvar ve steril oda uygulamaları ve anahtar teslimi otomatik kaynak sistemlerini içerir.
SICK, bu geniş robot portföyü için, hem Yaskawa EKO SİSTEMİ için kolay entegre edilebilen sensör çözümleri, hem de Robot Vision, Robot Guidance ve güvenlik alanlarına yönelik Yaskawa robotları için entegre edilebilen başka çözümler sunuyor.
Yaskawa'nın robotları için sensör ve yazılım çözümleri
Yaskawa EKO SİSTEMİ için entegre çözümler
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemleri: sBot Speed – YA (microScan3 Core I/O)
DX200, YRC1000, YRC1000micro Yaskawa robot kontrolörleri için
Yaskawa'nın robot çözümleri
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed – YA (nanoScan3 Core I/O)
DX200, YRC1000, YRC1000micro Yaskawa robot kontrolörleri için
Robot teknolojileri için diğer çözümler
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Pozisyon geri bildirimi
Safe Robotics
Yaskawa robotunuz için uygun çözümü bulun