CS
Země: CS (Slovensko)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
asf-ir-position-feedback-stage-teaser-image-webx

Position Feedback

Efektivní řízení robotů na základě přesných údajů o rychlosti a poloze

Smart Motor Sensors: základ pro nejpřesnější pohyby robotů

Roboty musí při plnění přepravních obalů nebo opracování obrobků vykonávat pohyby s milimetrovou přesností. Přesné motor feedback systémy poskytují pohonu a řídicímu systému údaje o rychlosti, poloze a stavu pohonů. Tvoří proto senzorický základ pro všechny pohyby robotu. Doplňující údaje o stavu pohonů zamezují poruchám a zajišťují efektivní procesy. Smart Motor Sensors od společnosti SICK jsou nedílnou součástí robotického systému a poskytují potřebná data.

VAŠE VÝHODY

Robot v kruhu s hodinami

Rychlé uvedení do provozu

Elektronický typový štítek motoru pro identifikaci osy umožňuje automatickou detekci a parametrizaci motoru.

Osy X a Y, které se setkávají

Vysoká přesnost měření

Díky inteligentní a vysoce integrované senzorové technologii je robotický systém přesně polohován.

Bankovky a mince

Vysoká efektivita nákladů

Inovativní jednokabelové řešení v robotickém ramenu snižuje náklady na připojení, náročnost kabelového zapojení a spotřebu energie a umožňuje snadnou integraci i ve stísněných prostorech.

SPOLEČNĚ ŘEŠÍME VAŠE VÝZVY

Klasická průmyslová robotika

Díky robustní konstrukci a vysoké dynamice pracují průmyslové roboty rychle a spolehlivě a zvládnou i velké a těžké obrobky. Kompaktní motor feedback systémy zajišťují opakovatelné a nepřetržité provádění pohybů a úloh.

Výběr řešení
Klasická průmyslová robotika

Coboty

Bezpečná interakce mezi člověkem a cobotem vyžaduje spolehlivé a průběžné vyhodnocování parametrů stroje. Motor feedback systémy měří skutečný stav osy pohonu a předávají tuto informaci robotu. Vnitřní vedení kabelů v robotickém ramenu také přispívá ke zvýšení bezpečnosti a lepší pohyblivosti robotu.

Výběr řešení
Coboty

Lineární osa

Lineární osa rozšiřuje pracovní oblast robotů. Pohyb robotu po ose zvyšuje jeho prostorový dosah a flexibilitu. Motor feedback systémy zaznamenávají dynamické lineární pohyby, řídí robot a umožňují tak přesné a opakovatelné pohyby.

Výběr řešení
Lineární osa s robotem SCARA

Sledování dopravníkového pásu

Přesná rychlost dopravníkového pásu a poloha objektu umožňují robotu přesně přizpůsobit pohyby objektu a jeho rychlosti, aby mohl provádět podávací a manipulační procesy nebo označování. V závislosti na požadavcích lze rychlost dopravníkového pásu měřit flexibilně – přímo na motoru, na pohybující se ose nebo na povrchu.

Výběr řešení
Sledování dopravníkového pásu

INSIDEŘI VĚDÍ VÍCE – SE SMART MOTOR SENSORS PŘÍMO UPROSTŘED DĚNÍ

Smart Motor Sensors činí z uživatelů insidery. V absolutně bezprostřední blízkosti provozu! Smart Motor Sensors od společnosti SICK poskytují informace přímo z centra výroby. Informace o stavu strojů a servomotorů, které pomáhají dříve rozpoznat chybné fungování, rychleji je odstranit nebo mu zcela zamezit. Pro poskytnutí tohoto náhledu zákazníkům a umožnění prediktivní údržby využívá společnost SICK celé svoje know-how.

Smart Motor Sensors dalece překračují možnosti konvenčních motor feedback systémů. Prostřednictvím globálně etablovaného jednokabelového rozhraní pro motor feedback systémy HIPERFACE DSL® se navíc daří sdružovat další data senzorů. Vzniká tak skutečná fúze senzorů, která je předpokladem pro opravdu inteligentní zpětnou vazbu.

Smart Motor Sensors

Společnost SICK nabízí jako přední výrobce této technologie systém HIPERFACE DSL® jako čistě digitální protokol motor feedback systému, který zvládá s minimem propojovacích kabelů spojení mezi měničem frekvence a motor feedback systémem.

HIPERFACE DSL

VAŠE OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Zajímáte se o robotická řešení od společnosti SICK? Chcete se o robotice dozvědět více nebo si přejete konkrétní poradenství? Náš tým odborníků na robotiku vám rád poskytne podporu a najde vhodné řešení pro vaši aplikaci.

Kontaktní formulář se symbolem obálky

Kontaktujte nás