CS
Země: CS (Slovensko)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
asf-industrial-robotics-stage-teaser-image-webx
asf-industrial-robotics-stage-teaser-new-image-webx
Stroje a materiál

Senzorová řešení pro inteligentní robotiku

Velký krok vpřed díky datům ze senzorů: procesy průmyslové robotiky jsou stále rychlejší, plánovatelné a bezpečnější.
Kontaktujte nás! Více informací

Správné řešení pro vaši aplikaci

Vaše výhody

Efektivní procesy

Nepřetržitě spolehlivé a autonomní provádění opakujících se podávacích úloh, které jsou náchylné k chybám.

Flexibilní použití

Zacházení s individuálními i složitými produkty, malými velikostmi dávky a s vysokými nároky na přesnost a rychlost.

Bezpečné procesy

Zamezení nehodám a kolizím při interakci člověka s robotem při zachování konstantně vysoké úrovně efektivity.

Inovativní kooperace s výrobci robotů

Společnost SICK již řadu let úzce spolupracuje s četnými výrobci robotů a dala si za úkol společně vyvíjet koncepty řešení pro různé výzvy v oblasti průmyslové robotiky. Jsme si jisti, že pro váš robot, cobot a individuální požadavky máme to správné senzorové řešení.
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-abb-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-fanuc-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-kuka-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-universal-robots-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-yaskawa-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-cooperation-fruitcore-image-webx

Silná partnerství v oblasti robotiky

Společně s různými partnery pracuje společnost SICK na vývoji řešení na míru požadavkům průmyslové robotiky. Výsledkem této úzké spolupráce jsou inovativní technologie, které výrazně zvyšují přesnost, účinnost a bezpečnost robotických systémů.
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-schmalz-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-schunk-image-webx
asf-industrial-robotics-themebased-teaser-partnership-zimmer-image-webx

FAQ

Využití robotů v průmyslu přináší řadu výhod. Dosud se roboty používaly jako podpora pracovníků při jednoduchých, opakujících se nebo nebezpečných úkonech a ve velmi znečištěném pracovním prostředí (Dull, Dangerous, Dirty). Oblast použití se rozšířila a nyní zahrnuje širokou škálu činností. Patří sem i úkoly, pro které není k dispozici dostatek kvalifikované pracovní síly, a také složité montážní a testovací úkoly s vysokými požadavky na přesnost.

Při správném použití splňuje cobot (kolaborativní robot) požadavky na bezpečnou práci s člověkem. Bezpečná interakce umožňuje řešit složité automatizační úlohy, které by s běžnými průmyslovými roboty nebylo možné realizovat, nebo jen s vysokými náklady. Naproti tomu klasické průmyslové roboty nabízejí větší dosahy a vyšší rychlosti pohybu s výrazně vyšší nosností. Jak coboti, tak i průmysloví roboti podléhají mezinárodním bezpečnostním směrnicím, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí pro člověka. Předpokladem je certifikovaný bezpečnostní systém přizpůsobený rizikům.

Mnoho robotických aplikací je natolik složitých, že lze programování provádět pouze v simulačním prostředí. První uvedení do provozu často probíhá ve virtuálním prostředí, aby se ušetřil čas a předešlo se možným škodám způsobeným chybami v programování v reálné aplikaci. Předpokladem je, že všechny části reálné robotické aplikace – robot, řídicí jednotka, senzory – mají technická datová dvojčata, která se v simulaci (Industry 4.0) chovají přesně stejně jako v realitě.

Robotika již dnes využívá umělou inteligenci různými způsoby v systémech Robot Vision, aby byla detekce objektů jednodušší, rychlejší a spolehlivější. V budoucnu však budou z řešení s umělou inteligencí velmi těžit i oblasti, jako je komplexní programování drah bez kolizí a <a href="https://www.sick.com/s/dynamic-safety">Dynamic Safety</a>.

<p>Kromě realizace vlastní automatizační úlohy (paletizace, svařování, lepení, kontrola kvality atd.) je důležité sledovat možné dopady na vlastní výrobu a logistiku, stejně jako na bezpečnost lidí a životní prostředí. V oblasti výroby a logistiky vyvstávají například tyto otázky: mohu po odstávce sám uvést systém zpět do provozu a jak dlouho to bude trvat? Jaké požadavky (vzdělání, zkušenosti) musí zaměstnanci splňovat, aby mohli systém obsluhovat? Jaký další vývoj systému lze realizovat interně a kde je nutná pomoc integrátorů?</p><p>V oblasti bezpečnosti je cílem minimalizovat negativní účinky na lidi a životní prostředí – poškození zdraví, zranění nebo kontaminaci. Proto je nutné znát regulační požadavky v zemích a regionech použití, aby bylo možné systém formálně schválit. To je základní požadavek pro provoz jakéhokoli automatizačního systému.</p>