CS
Země: CS (Slovensko)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
as-ir-robot-vision-stage-teaser-image-webx

Robot Vision

Realizace rozmanitých podávacích a manipulačních úloh prostřednictvím detekce a lokalizace objektů na základě obrazu

Průmyslové zpracování obrazu: jak mohou roboty vidět a chápat?

Pomocí kamer, senzorů a pokročilého softwaru roboty detekují objekty, měří vzdálenosti a sledují pohyby. To otevírá široké možnosti využití v průmyslu – od automatizace výrobních procesů až po optimalizaci zajištění kvality.

VAŠE VÝHODY

Dílky skládačky, na kterých je založené řešení

Individuální řešení

Klasické průmyslové zpracování obrazu nebo technologie na bázi umělé inteligence jsou vhodným řešením pro řadu aplikací. Modulární konstrukce systému sahá od samostatných systémů až po individuálně přizpůsobené varianty.

Dvě kolečka se šipkou

Snadná integrace

Připojení je jednoduché díky standardizovaným rozhraním – bez ohledu na výrobce robotu.

Bankovky a mince

Vysoká rentabilita

Umožňuje jednoduché uvedení do provozu, intuitivní ovládání a efektivní údržbu a servis komplexních systémů pro zpracování obrazu.

SPOLEČNĚ ŘEŠÍME VAŠE VÝZVY

Přesná lokalizace a klasifikace

Objekty jsou lokalizovány pro přesné odebírání a další zpracování během manipulačních a montážních procesů – pro rychlou robotickou kompletaci zásobníků nebo plnění strojů.

Výběr řešení
Robot lokalizuje a klasifikuje i velmi malé díly

Robustní oddělování zásilek a třídění

Robustní lokalizace objektů pro oddělování zásilek a třídění zlepšuje manipulaci se zbožím a materiály. To umožňuje například efektivní depaletizaci a kompletaci.

Výběr řešení
Robotická depaletizace kartonů

Spolehlivá kontrola kvality

Kromě lokalizace objektů nabízí komplexní portfolio řešení společnosti SICK také možnost realizace široké škály kontrol kvality v různých výrobních procesech.

Výběr řešení
Notebook před dopravníkovým pásem s robotem

VAŠE OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Zajímáte se o robotická řešení od společnosti SICK? Chcete se o robotice dozvědět více nebo si přejete konkrétní poradenství? Náš tým odborníků na robotiku vám rád poskytne podporu a najde vhodné řešení pro vaši aplikaci.

Kontaktní formulář se symbolem obálky

Kontaktujte nás

E-kniha: Jak Robot Vision zvyšuje efektivitu naváděcích systémů robotů

Nová e-kniha o použití Robot Vision v naváděcích systémech robotů vám na konkrétních příkladech ukáže, jak lze zvýšit efektivitu ve výrobě a logistice. Analyzují se specifické výzvy v odvětví a rostoucí požadavky na automatizaci v souvislosti s komplexnějšími produkty. E-kniha se zaměřuje na přesnou lokalizaci objektů a upozorňuje na různé možnosti integrace senzorů do stávajících procesů.

Stáhnout nyní
E-kniha Robot Vision