Společnost Universal Robots (UR) nabízí řadu řešení cobotů pro firmy všech velikostí. Portfolio cobotů od společnosti UR nabízí následujících pět modelů s různou nosností a dosahem:
- UR3e (nosnost 3 kg, dosah 500 mm)
- UR5e (nosnost 5 kg, dosah 850 mm)
- UR10e (nosnost 12,5 kg, dosah 1 300 mm)
- UR16e (nosnost 16 kg, dosah 900 mm)
- UR20 (nosnost 20 kg, dosah 1 750 mm)
To umožňuje pokrýt širokou škálu aplikací. Díky šesti kloubům, neuvěřitelné flexibilitě a snadné integraci do stávajících výrobních prostředí jsou coboty určeny pro velké činy. Velké činy, které se stanou ještě většími díky správnému senzorovému a softwarovému řešení od společnosti SICK, které splní vaše individuální výzvy v oblasti bezpečnosti a průmyslového zpracování obrazu. Společnost SICK přitom nabízí integrovaná řešení speciálně pro ekosystém UR+ a mnoho dalších integrovatelných řešení pro roboty UR.

SENZOROVÁ A SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO ROBOTY OD SPOLEČNOSTI UNIVERSAL ROBOTS
Integrovaná řešení pro ekosystém UR+
Integrovaná senzorová a softwarová řešení pro Robot Vision a Safe Robotics

Další řešení pro roboty od společnosti Universal Robots
Senzorová a softwarová řešení pro oblasti použití Robot Vision a Safe Robotics