Varför SICK agerar
Huvuddelen av det fasta avfallet beror på förpackningar. I USA uppskattas till exempel förpackningsavfallet stå för 30 procent av den totala produktionen. Att minska detta värde är viktigt eftersom förpackningen i de flesta fall endast används under en kort tid jämfört med produktens livslängd. För att minimera plastavfallet arbetar SICK med miljövänliga förpackningar med återanvändbara material. Ansvarsfull resursanvändning är avgörande för SICKS hållbarhetsstrategi.
Innovativa idéer för hållbara förpackningar
Vi arbetar kontinuerligt med miljövänliga förpackningar för att minska användningen av oljebaserad plast. För detta ändamål ersätter vi antingen plast med kartong eller papper eller använder återvunnen plast. Dessutom är vårt mål att ytterligare minska förpackningsvolymen samt vikten på plast- och pappersförpackningarna.
Med dessa åtgärder tar SICK itu med problemet med mikroplastföroreningar och sänker energiförbrukningen vid transport. Där det är möjligt och meningsfullt vill vi avstå från ny plast och använda återvunnet material i framtiden. Vi ersätter ändliga resurser med förnybara: Återvunnet papper, återvunnet material och trä från hållbart skogsbruk kommer i framtiden att användas i allt högre grad.
De första projekten har redan genomförts: I stället för konventionellt tvåkomponentsskum använder SICK nu kraftigt papper för att transportsäkring. Användningen av bubbelplast med ett återvunnet innehåll på minst 50 procent garanterar också säker transport. Istället för en standardplastförpackning används nu tre olika storlekar av plastpåsar och på så vis reduceras sekundärförpackningen. Med mindre och anpassade förpackningsstorlekar minskar dessutom inte bara plastförbrukningen utan även hela förpackningsvolymen. Detta minskar koldioxidavtrycket från förpackning till transport.
Med ”Green Packaging” tar SICK ansvar för en intakt miljö och utvecklar kontinuerligt innovativa och miljövänliga förpackningslösningar tillsammans med sina förpackningsleverantörer.