Rozwiązania do robotów firmy FANUC

Roboterarm
Roboterarm

Firma FANUC oferuje największą na świecie gamę robotów – ponad 100 modeli – do szerokiego spektrum zastosowań i branż. Dzięki opcjom specyficznym dla zastosowania, roboty przemysłowe FANUC mogą być używane w elastyczny sposób, łatwo integrowane oraz intuicyjnie obsługiwane. Roboty FANUC są zaprojektowane do udźwigu do 2,3 t i zasięgu do 4,7 m, w celu spełnienia wymagających rozwiązań automatyzacji.

W ścisłej współpracy z firmą FANUC firma SICK od wielu lat opracowuje specjalne rozwiązania czujnikowe i systemowe, które można łatwo zintegrować z robotami FANUC.

Niezależnie od tego, czy chodzi o systemy wizyjne wykorzystujące roboty, prowadzenie robotów czy też rozwiązania związane z bezpieczeństwem – firma SICK oferuje również odpowiednie rozwiązania dla posiadanego przez użytkownika robota FANUC. Wspieramy użytkowników w wydajniejszej pracy, utrzymaniu wartości dodanej w łańcuchu dostaw oraz zachowaniu zdolności konkurencji.

Rozwiązania czujnikowe i programowe do robotów FANUC

Systemy sterowania ruchem robotów
System pozycjonowania robota do lokalizacji części 3D na transporterach.
PLR
Systemy sterowania ruchem robotów
Łatwy w obsłudze, elastyczny system czujnikowy do lokalizacji części
PLOC2D

System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP

sBot

Do sterownika robota FANUC: R-30iB Plus

 

Historie sukcesu robotów FANUC i rozwiązań SICK

Systemy sterowania ruchem robotów
Elastyczna lokalizacja części do pobierania z pojemnika i depaletyzacji
PLB
SICK AppSpace
Łatwe pobieranie z taśmy przenośnikowej we wszystkich wymiarach
3D Belt Pick