Firma SICK towarzyszy uruchomieniu Twojego zastosowania wykorzystującego roboty – od samego początku
Współpraca na partnerskich warunkach: SICK oferuje klientom z jednej strony innowacyjne rozwiązania oparte na czujnikach, przeznaczone do zastosowań wykorzystujących roboty. Z drugiej strony również szeroki wachlarz usług oraz doradztwa – od pierwszej ewaluacji aż po uruchomienie Twojego robota lub instalacji. Niezależnie od tego, czy kontaktujesz się z nami jako operator robota współpracującego (kobota) czy też jako integrator robotów przemysłowych – wspólnie z firmą SICK możesz zapewnić, że Twoje roboty będą wykonywać swoje zadanie wydajnie, bezpiecznie i niezawodnie. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia ekspertów z firmy SICK, którzy na życzenie chętnie podzielą się wiedzą z Tobą oraz Twoimi współpracownikami.
Bezpieczeństwo
Bezpieczne i wydajne zastosowanie robotów
Systemy wizyjne
Odpowiednia konfiguracja rozwiązań przeznaczonych do systemów wizyjnych
Szkolenia
Dzięki szkoleniom firmy SICK możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu robotyki
Safety Services i doradztwo w robotyce
Podczas planowania oraz realizacji bezpiecznych zastosowań robotów należy uwzględnić wiele aspektów
- Czy wiesz, jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa są związane z zastosowaniem robotów?
- Czy została już dokonana ocena ryzyka, a teraz musisz zaprojektować i wdrożyć odpowiednie środki ograniczające ryzyko?
- Czy znasz odpowiednie dyrektywy i normy dotyczące Twojej aplikacji, w której wykorzystywane są roboty (np. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)?
- Potrzebujesz wsparcia we wdrażaniu wytycznych i norm w odniesieniu do zastosowania robotów?
- Czy interakcja między ludźmi a robotami w przypadku Twojej aplikacji jest tak ścisła, że należy zastosować odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i walidację współpracy człowieka z robotem?
Certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy SICK doskonale znają wszystkie te tematy. Wdrażają oni aplikacje robotyczne u klientów począwszy od koncepcji aż po odbiór w sposób szybki oraz ekonomiczny – są one przy tym dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Firma SICK oferuje nowoczesne urządzenia ochronne, odpowiednie usługi i profesjonalne zarządzanie projektami – wszystko od jednego dostawcy.
Safety Services – usługi do Twojej aplikacji robotycznej
Więcej usług można znaleźć tutaj
Specyficzne usługi Safety Services do robotów współpracujących
Usługi w związku z systemami wizyjnymi wykorzystującymi roboty – w przypadku systemów wizyjnych 2D i 3D firma SICK jest po Twojej stronie
Również w odniesieniu do realizacji indywidualnych rozwiązań klientów w dziedzinie systemów wizyjnych firma SICK oferuje wsparcie dzięki swym rozwiązaniom usługowym – i to nie dopiero od momentu uruchomienia, lecz znacznie wcześniej. Ocena całej aplikacji robotycznej wraz z jej różnymi elementami jest uwzględniana już w ramach studium wykonalności, dzięki czemu staje się podstawą zrównoważonego doradztwa dostosowanego do potrzeb klientów. Nie ma znaczenia, czy chodzi o lokalizowanie, identyfikowanie czy też chwytanie – firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązania w dziedzinie systemów wizyjnych do specyficznych zadań, jakie klient stawia przed robotami. A po pomyślnym uruchomieniu SICK dba wspólnie z klientami o to, aby roboty niezawodnie działały.
Oto przykładowy przegląd przebiegu projektu:
- Wstępne doradztwo
- Studium wykonalności
- Integracja rozwiązań przeznaczonych do systemów wizyjnych w środowisku robotycznym
- Uruchomienie i wsparcie przy rozruchu w przypadku rozwiązań przeznaczonych do systemów wizyjnych
Usługi w zakresie systemów wizyjnych
Pozostałe usługi w związku z systemami wizyjnymi można znaleźć tutaj
Poszerz swoją wiedzę – dzięki szkoleniom firmy SICK
W trakcie szkoleń specjalnie dostosowanych do zastosowań związanych z robotami można przyswoić sobie wiele cennej wiedzy na temat robotyki. W trakcie szkoleń eksperci firmy SICK chętnie dzielą się swą wiedzą z klientami oraz ich pracownikami.
Specjalne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dotyczące zastosowań robotów
Firma SICK oferuje indywidualne szkolenia, dotyczące Twoich systemów wizyjnych wykorzystujących roboty.
W taki sposób firma SICK wspiera klientów w dziedzinie zastosowań robotycznych
Rozwiązania oparte na czujnikach dla robotyki – sprostają wszelkim wyzwaniom
Systemy wizyjne wykorzystujące roboty
Rozwiązania oparte na czujnikach do systemów wizyjnych wykorzystujących roboty
Oprzyrządowanie ramienia robota
Rozwiązania oparte na czujnikach do oprzyrządowania ramienia robota
Informacje zwrotne o pozycji
Rozwiązania oparte na czujnikach do przekazywania informacji zwrotnych o pozycji
Specyficzne rozwiązania dla wiodących producentów robotów
Znajdź również rozwiązanie odpowiednie dla posiadanych robotów