Ścisła i bezpieczna współpraca między ludźmi a robotami jest podstawowym warunkiem wysokiej produktywności, zwiększenia wydajności i poprawy ergonomii. Kluczową rolę odgrywa tu technologia bezpieczeństwa. Szeroka gama rozwiązań związanych z bezpieczeństwem firmy SICK umożliwia niezakłóconą i bezpieczną ingerencję człowieka w system robota oraz redukuje przestoje w produkcji. Można to osiągnąć dzięki adaptacyjnemu postrzeganiu otoczenia za pomocą inteligentnych, wytrzymałych i niezawodnych czujników oraz bezpiecznych systemów. W połączeniu z szeroką gamą usług, począwszy od wstępnej konsultacji, poprzez uruchomienia i konserwację, aż po szkolenie i dokształcanie, pozwala to na oferowanie rozwiązań Safe Robotics zgodnie z wymaganiami klienta.
Bezpieczeństwo i wydajność systemów zrobotyzowanych – korzyści dla użytkownika
• Szeroka gama produktów od jednego dostawcy przy wsparciu ekspertów w zakresie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem
• Systemy bezpieczeństwa i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, opracowane specjalnie dla Twojej aplikacji wykorzystującej roboty
• Oferta usług: od wstępnej konsultacji, poprzez uruchomienie i konserwację, aż po szkolenia i dokształcanie
• Nasi eksperci doskonale znają obowiązujące na świecie normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Ponadto aktywnie uczestniczą w dalszym opracowywaniu tych norm, zasiadając we właściwych gremiach na całym świecie.
• Globalne wsparcie ekspertów SICK ds. bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji
Aplikacje Safe Robotics
Niezawodne monitorowanie sekwencji
Niezawodne monitorowanie sekwencji umożliwia elastyczną interakcję człowieka z robotem. Prędkość robota jest dostosowywana, a wydajność instalacji wzrasta.
Paletyzacja
Rozwiązania SICK w zakresie bezpieczeństwa umożliwiają kompaktową i bezpieczną paletyzację. Dostęp do palety jest możliwy bez zatrzymywania procesu. W ten sposób produkcja może być realizowana z najwyższą wydajnością.
Załadunek i rozładunek
Safe Robotics Area Protection umożliwia nieograniczony i bezpieczny dostęp do obszaru zagrożenia robota. System zapewnia bezpieczną współpracę człowieka z robotem, a jednocześnie redukuje przestoje maszyny.
Eksperci we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu
Przemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego

Bezpieczna platforma robota do kontroli końcowej systemów nawigacji
Elektronika

Łączenie robotów manipulacyjnych
Towary konsumpcyjne
Obrabiarki

Bezpieczeństwo w aplikacjach opartych na współpracy z robotami
Nasze produkty i rozwiązania Safe Robotics
Kompletne rozwiązania związane z bezpieczeństwem – planowanie, projektowanie i realizacja wykonywne przez jednego dostawcę
• Czy wiesz, jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa są związane z zastosowaniem robotów?
• Czy dokonałeś oceny ryzyka, a teraz musisz określić i wdrożyć odpowiednie środki ograniczające ryzyko?
Nasi certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa doskonale znają te zagadnienia. Realizują projekty od koncepcji aż po odbiór, kierując się indywidualnymi potrzebami klienta. SICK oferuje najnowocześniejsze urządzenia ochronne, odpowiednie usługi i profesjonalne zarządzanie projektami – to wszystko od jednego dostawcy.

Masz pytania?
Specyficzne rozwiązania dla wiodących producentów robotów
Znajdź również rozwiązanie odpowiednie dla posiadanych robotów