Informacja to podstawa. W robotyce systemy sprzężenia zwrotnego dostarczają regulatorowi i sterownikowi dane dotyczące prędkości i położenia oraz stanu napędów. Jest to warunek prawidłowego wykonywania wszystkich ruchów przez robota. Te inteligentne czujniki firmy SICK dostarczają informacji wymaganych do wydajnego sterowania robotem i instalacją.
Posion Feedback – wybór aplikacji
Robot przegubowy
Robot SCARA
Robot liniowy (kartezjański)
Systemy sprzężenia zwrotnego TTK50 i TTK70 działają zgodnie z zasadą pomiaru bezdotykowego i nie ulegają zużyciu. Dzięki absolutnemu systemowi pomiaru długości nie ma już potrzeby wykonywania przejazdów referencyjnych. Z uwagi na to system ten idealnie nadaje się do zastosowań liniowych o długości pomiarowej do czterech metrów.
Robot delta
Ze względu na swoją kompaktowość, SKM/SKS nadają się do bardzo dynamicznych zastosowań, takich jak roboty delta. Wszystkie warianty są wyposażone w elektroniczną tabliczkę znamionową i interfejs HIPERFACE® oraz spełniają wymagania bezpieczeństwa wg SIL2/PL d.
Nasze produkty i rozwiązania w zakresie Position Feedback
Przykłady z praktyki – teksty na blogu SICK Sensor Blog
Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK przygotowują robota HIWIN na wyzwania przyszłości
Przedsiębiorstwo HIWIN, producent robotów i ekspert w dziedzinie techniki liniowej, wykorzystał system sprzężenia zwrotnego firmy SICK w swoim nowym 6-osiowym robocie do zastosowań typu pick-and-place. System ten pozwala ograniczyć ilość potrzebnego miejsca i sprawia, że 5-kilogramowy robot jest przygotowany do przyszłych zastosowań opartych na współpracy.

Masz pytania?
Specyficzne rozwiązania dla wiodących producentów robotów
Znajdź również rozwiązanie odpowiednie dla posiadanych robotów
HIPERFACE DSL® – cyfrowy klucz do przyszłości
Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK oferują użytkownikom wiele korzyści.