Firma FANUC oferuje największą na świecie gamę robotów – ponad 100 modeli – do szerokiego spektrum zastosowań i branż. Dzięki opcjom specyficznym dla zastosowania, roboty przemysłowe FANUC mogą być używane w elastyczny sposób, łatwo integrowane oraz intuicyjnie obsługiwane. Roboty FANUC są zaprojektowane do udźwigu do 2,3 t i zasięgu do 4,7 m, w celu spełnienia wymagających rozwiązań automatyzacji.
W ścisłej współpracy z firmą FANUC firma SICK od wielu lat opracowuje specjalne rozwiązania czujnikowe i systemowe, które można łatwo zintegrować z robotami FANUC.
Niezależnie od tego, czy chodzi o systemy wizyjne wykorzystujące roboty, prowadzenie robotów czy też rozwiązania związane z bezpieczeństwem – firma SICK oferuje również odpowiednie rozwiązania dla posiadanego przez użytkownika robota FANUC. Wspieramy użytkowników w wydajniejszej pracy, utrzymaniu wartości dodanej w łańcuchu dostaw oraz zachowaniu zdolności konkurencji.
Rozwiązania czujnikowe i programowe do robotów FANUC
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP
Historie sukcesu robotów FANUC i rozwiązań SICK
Pozostałe rozwiązania dla robotyki
Systemy wizyjne wykorzystujące roboty
Rozwiązania oparte na czujnikach do systemów wizyjnych wykorzystujących roboty
Oprzyrządowanie ramienia robota
Rozwiązania oparte na czujnikach do oprzyrządowania ramienia robota
Informacje zwrotne o pozycji
Rozwiązania oparte na czujnikach do przekazywania informacji zwrotnych o pozycji
Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla posiadanego robota FANUC