Czujniki firmy SICK mierzą ruch – niezależnie od tego, czy chodzi o kąt, położenie czy prędkość. Przemysłowe enkodery i czujniki nachylenia firmy SICK umożliwiają precyzyjny i efektywny pomiar prędkości oraz detekcję pozycji w zamkniętych obwodach regulacyjnych. Niezwłocznie zamieniają odebrane sygnały na dane i przesyłają je do sterownika procesów lub do chmury.
Łatwa konfiguracja i elastyczne opcje programowania są ważnymi cechami enkoderów SICK, które pomagają zapewnić wysoką dostępność procesu. Urządzenia te są oparte na technologii optycznej i magnetycznej i mogą być wykorzystane w wielu różnych branżach. Od dziesięcioleci enkodery firmy SICK sprawdzają się w wielu obszarach zastosowań. Oferta produktów obejmuje wiele rozwiązań – od systemów sprzężenia zwrotnego wykorzystywanych w technice napędowej, aż po enkodery używane przez producentów maszyn.
Nasze silne strony
- Fachowość i wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji enkoderów oraz czujników nachylenia
- Lider rynku w segmencie enkoderów programowalnych
- Bogata oferta produktów
- Przyszłościowe produkty spełniające potrzeby Przemysłu 4.0
- Indywidualne rozwiązania dla klientów
Nasze produkty:

Masz pytania?
Nasze rozwiązania – stworzone z myślą o producentach maszyn