Enkodery i systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK dodały musicalowi Billy Elliot skrzydeł
Gdy firma produkcyjna Stage Entertainment wystawiła na deskach teatru musical „Billy Elliot”, było to wydarzenie. Przedstawienie zdobyło nawet trzy nagrody, a jedną z ról grała „Hempy...”. Tak nazywała się maszyna, która pomagała w tańcu Billy’emu Elliotowi. W przedstawieniu wykorzystano również enkodery i systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK. Sterowały one kulisami oraz podnośnikami i urządzeniami do opuszczania, dbając o to, aby maszyna Hempy nie dostała zadyszki.
Sztuka została wystawiona w teatrze cyrkowym w Scheveningen. Dla holenderskiej wersji musicalu firma Silicon Theatre Scenery (STS) zapewniła całą oprawę techniczną, kładąc nacisk na automatykę. Mottem było szybkie przełączanie, a siłą napędową – silniki, które wprawiały w ruch obiekty, takie jak elementy kulis. „Z myślą o sterowaniu takimi silnikami opracowaliśmy fabryczne moduły, które można szybko zintegrować z urządzeniami. Następnie można podłączyć silniki i enkodery firmy SICK metodą Plug-and-play” – mówi starszy inżynier Andries uit de Bulten.
Hempy to sztandarowe rozwiązanie firmy STS. Jego zadanie w przedstawieniu polegało na obsługiwaniu ruchu, za pomocą którego w głównej scenie tanecznej Billy Elliot był unoszony w powietrzu. Mimo że technik sceniczny musiał wykonać pierwszy ruch ręcznie, pociągając za linę, reszta odbywała się już automatycznie. „Enkoder przesyła do silnika informację o ruchu liny, co pozwala unosić i opuszczać Billy’ego. Maszyna Hempy jest tak ustawiona, aby aktor nie mógł przemieszczać się w powietrzu za wysoko, za nisko ani za szybko. Zapewnia to jednocześnie bezpieczeństwo”.
Podczas gdy enkodery SICK zapewniają odpowiednią siłę, systemy sprzężenia zwrotnego kontrolują ruch maszyny Hempy oraz pozostałych silników urządzeń firmy STS. Wykrywają nieprzerwanie dokładne położenie danego elementu kulis – nawet przy awarii zasilania. Firma STS wykorzystała dodatkowo enkodery inkrementalne SICK. Kontrolują one – na przykład na osi – działanie systemów sprzężenia zwrotnego.
W branży, w której bezpieczeństwo i szybkość decydują o kondycji przedsiębiorstwa, STS ceni sobie współpracę z firmą SICK, będącą „światową marką” i „niezawodnym partnerem oferującym sprawdzone produkty”.
Artykuł zawierający szczegółowe informacje można znaleźć w naszym blogu SICKinsight.
Powrót do strony przeglądowej enkoderów i czujników nachylenia.
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.