From micron to mile. In all dimensions. Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach.

Akcesoria
Technika połączeń elektrycznych, odbłyśniki czy mechaniczne systemy montażowe: SICK oferuje bogaty wybór akcesoriów, które gwarantują niezawodność rozwiązań aplikacyjnych. Oferta akcesoriów jest doskonale dopasowana do naszych czujników, umożliwia niedrogą integrację z systemami i krótkie terminy dostaw. SICK realizuje w krótkim czasie indywidualne adaptacje dopasowane do potrzeb klienta.

Analizatory gazu
SICK oferuje szerokie portfolio analizatorów gazów działających w oparciu o różne wydajne zasady pomiarów. Technika pomiarów ekstrakcyjnych in-situ umożliwia firmie SICK przygotowanie rozwiązań dla wszystkich systemów i kompleksowych zadań pomiarowych.

Bariery bezpieczeństwa
Bariery bezpieczeństwa skutecznie monitorują dostęp przy dużych odległościach. Ich znormalizowana i kompaktowa obudowa umożliwia szybkie uruchomienie. Poza tym sama diagnostyka jest łatwa. Bezpieczne rozróżnienie człowiek-materiał wspomaga przepływ materiałów, co z kolei zapewnia skrócenie czasów przestojów i płynność procesów – nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Bezkontaktowe czujniki ruchu
Bezkontaktowe czujniki ruchu rejestrują bezpośrednio ruchy powierzchni obiektów. Do rejestrowania nie jest potrzebny wzorzec jednostki miary lub też skala. Dzięki temu powierzchnie pozostają czyste i nieuszkodzone, a obiekty nie ulegają zużyciu.
Ruch może odbywać się w dowolnym kierunku, w sposób liniowy lub obrotowy. Ponadto rejestracja jest niezależna od tego, czy porusza się obiekt, czy też czujnik.

Bezpieczne czujniki radarowe
Bezpieczne czujniki radarowe firmy SICK umożliwiają niezawodne wykrywanie osób i obiektów przy bardzo wysokiej dostępności eksploatacyjnej maszyny – nawet w trudnych warunkach produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy występują latające iskry, wióry drzewne, kurz, wysoka lub niska temperatura, czy też inne niekorzystne czynniki – niezawodna technologia radarowa firmy SICK zapewnia wysoką wydajność eksploatacyjną maszyn i instalacji.

Czujniki AKP
Zoptymalizowana kontrola zmiennych procesowych ma decydujący wpływ na wzrost wydajności i obniżenie nakładów finansowych. Niezależnie od tego, czy jest to ciśnienie, temperatura, poziom napełnienia czy przepływ, SICK oferuje szeroką gamę rozwiązań do pomiaru parametrów procesowych cieczy, gazów i materiałów sypkich. SICK kładzie przy tym nacisk na solidną konstrukcję czujników, które mierzą zmienne procesowe w sposób możliwie uniwersalny i niezależny od warunków otoczenia.

Czujniki bezwładnościowe
Do automatyzacji procesów niezbędne są dane położenia obiektów, szczególnie w przypadku wymagających i mobilnych zastosowań. Firma SICK oferuje do tego celu szeroką gamę czujników bezwładnościowych – zarówno do prostych zastosowań statycznych, jak również do zastosowań bardzo dynamicznych.

Czujniki do rozpoznawania wzorców
Czujnik do rozpoznawania wzorców to próbkujący czujnik optoelektroniczny. Wyraźne wzorce obrazu służą jako referencja do późniejszego stabilnego wykrywania i pozycjonowania obiektów. Niezależnie od znaczników referencyjnych, za pomocą inteligentnych algorytmów przetwarzania sygnału generowany jest stabilny sygnał przełączający przy dużych prędkościach. Do typowych obszarów zastosowań należy m.in. przemysł opakowaniowy.

Czujniki koloru
Czujniki koloru wykrywają kolor powierzchni. Czujniki wysyłają światło (czerwone, zielone, niebieskie) na kontrolowane obiekty, obliczają współrzędne chromatyczne odbitego promieniowania i porównują z wcześniej zapamiętanymi wartościami wzorcowymi. Jeżeli wartości kolorów mieszczą się w ramach ustalonego pasma tolerancji, aktywowane jest wyjście przełączające.

Czujniki kontrastu
Czujniki kontrastu są stosowane przede wszystkim w maszynach do pakowania i maszynach drukarskich do wykrywania znaczników. Czujniki kontrastu KT firmy SICK rejestrują najmniejsze różnice kontrastu przy największych szybkościach, np. nadrukowane znaczniki na foliach czy opakowaniach. Wykrywają niewielkie różnice szarości między znacznikiem a tłem na matowych, błyszczących lub przezroczystych powierzchniach. W zależności od wymagań dostępne są różne typy urządzeń z różnymi procedurami rejestrowania kontrastu i wariantami konfiguracji Teach-in.

Czujniki luminescencji
Czujniki luminescencji wykrywają widzialne i niewidzialne znaczniki, które świecą w promieniach światła UV. Fluorescencyjne materiały i znaczniki są pewnie wykrywane na dowolnym nośniku, niezależnie od wzoru, koloru czy właściwości powierzchni. Czujniki luminescencji wysyłają promienie UV o długości fali ok. 375 nm. Materiały fluorescencyjne przekształcają promienie UV w widzialne światło o większej długości fali. Tak odbite światło jest odbierane i interpretowane przez czujnik luminescencji.

Czujniki magnetyczne do siłowników
Innowacyjne czujniki do siłowników SICK. Prosta obsługa, wyjście analogowe, optymalna charakterystyka przełączania, możliwość zastosowania w produkcji żywności i napojów, obsługa najnowocześniejszej technologii IO-Link czy uniwersalne możliwości montażu – dzięki szerokiej ofercie adapterów, czujniki magnetyczne SICK do siłowników sprawdzają się we wszystkich obszarach i warunkach.

Czujniki matrycowe
Czujniki matrycowe działają na zasadzie próbkowania. Wykrywają nawet najmniejsze krawędzie w oparciu o różnice w wartościach szarości w widocznym obszarze. Pozycjonowanie np. krawędzi wstęgi papieru na podstawie położenia krawędzi wstęgi lub na podstawie kontrastowej linii to tylko jedno z wielu zastosowań. W podobny sposób można wykrywać szerokości, średnice i szczeliny. W trybie odbłyśnika czujniki matrycowe wykrywają nawet przezroczyste materiały.

Czujniki połysku
Czujnik połysku Glare wykrywa połysk i rozróżnia połysk na równych powierzchniach. Dba przy tym o możliwie najlepszą równowagę między niezawodnością a redukcją kosztów. Połysk na powierzchni obiektów uchodził dotąd za czynnik zakłócający, a inżynierowie usilnie starali się rozwiązać ten problem. Teraz właściwości połysku stały się kryterium rozróżniającym w sterowaniu procesem – niezależnie od koloru, przezroczystości czy wzorzystości. Obecnie prędzej zobaczymy błysk w oku inżyniera, niż połysk na jego czole. Czujnik Glare, wykorzystujący inteligentną technologię Delta-S, to kolejny kamień milowy w rozwoju czujników zorientowanych na potrzeby klientów. Zaś firma SICK wzmacnia swoją wiodącą pozycję w zakresie czujników optoelektronicznych do wykrywania najróżniejszych obiektów.

Czujniki ruchu drogowego
Większe bezpieczeństwo – mniej korków: to główne wymagania dla zarządców infrastruktury. Inteligentne czujniki ruchu są przy tym nieodzownym elementem nowoczesnej techniki sterowania ruchem. SICK oferuje zaawansowane technicznie przyrządy do pomiaru widoczności, zmętnienia powietrza, prędkości wiatru i przekroczenia dozwolonej wysokości.

Czujniki widełkowe
W przypadku czujników widełkowych firmy SICK nadajnik i odbiornik są zintegrowane w tym samym korpusie, nie jest więc konieczna regulacja. Dzięki precyzyjnej wiązce świetlnej i wysokiej dokładności detekcji wykrywane są nawet najmniejsze różnice w tłumieniu światła. Duża liczba różnych wielkości widełek, łatwy montaż i bardzo duża odporność na światło zewnętrzne to tylko niektóre zalety tych czujników widełkowych.

Dalmierze
Jedno z najważniejszych zadań w produkcji przemysłowej to pomiar odległości. Różnorodność zastosowań jest jednak tak wielka, że żaden czujnik nie jest w stanie sprostać wszystkim tym zadaniom. Dlatego SICK dysponuje szeroką ofertą czujników do pomiaru odległości, które nadają się do bardzo wielu zastosowań. Ze względu na zasadę działania, dalmierze można podzielić na optoelektroniczne i ultradźwiękowe.

Enkoder
Przemieszczenia, położenia, kąty – w precyzyjnym określaniu pozycji w automatyce przemysłowej najważniejszy jest enkoder. Dotyczy to również pomiaru obrotów i prędkości obrotowej, prędkości oraz przyspieszenia. Systemy optyczne o wysokiej rozdzielczości i bardzo wytrzymałe enkodery magnetyczne doskonale uzupełniają się wzajemnie i umożliwiają dokładne określenie pozycji w rozmaitych zastosowaniach. Enkodery obrotowe dzielą się na inkrementalne i absolutne. W przypadku techniki pomiarów liniowych dostępne są enkodery z mechanizmem linkowym i enkodery liniowe z wzorcem jednostki miary.


Ważną cechą enkoderów firmy SICK jest łatwa parametryzacja i elastyczne programowanie. Enkodery firmy SICK od wielu dekad sprawdzają się w licznych zastosowaniach.


Ważną cechą enkoderów firmy SICK jest łatwa parametryzacja i elastyczne programowanie. Enkodery firmy SICK od wielu dekad sprawdzają się w licznych zastosowaniach.

Fotoprzekaźniki
Sensor Intelligence — dzięki zastosowaniu najnowszych technologii SIRIC® i LED fotoprzekaźniki te zapewniają najwyższą niezawodność działania niezależnie od wszelkich możliwych zakłóceń. Dodatkowe informacje dostarczane przez fotoprzekaźniki można wykorzystać w celu uproszczenia nowoczesnych procesów produkcyjnych.
Szeroka oferta fotoprzekaźników pozwala skutecznie i efektywnie zrealizować wiele zastosowań w automatyce na całym świecie.
W przypadku zaawansowanej technicznie automatyki wymagane jest inteligentne wykrywanie obiektów. Fotoprzekaźniki SICK, niezależnie od stopnia skomplikowania wymagań, są niezawodnym rozwiązaniem do wielu obszarów zastosowań.
Nasze silne strony
Fotoprzekaźniki światłowodowe i światłowody
Fotoprzekaźniki światłowodowe są idealnym rozwiązaniem w przypadku ograniczeń montażowych i detekcji małych obiektów. Biorąc pod uwagę zwiększone wymagania, np. co do zasięgu, odporności na temperatury, odporności materiału lub elastyczności montażu, jeszcze lepszym rozwiązaniem jest inteligentne połączenie czujnika i światłowodu. Szeroka oferta światłowodów z dopasowanymi do zastosowań głowicami optycznymi spełnia przy tym najróżniejsze oczekiwania.

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe są powszechnie stosowane w praktycznie wszystkich branżach przemysłu. Umożliwiają one bezkontaktową detekcję obiektów metalowych i odznaczają się dużą trwałością użytkową oraz maksymalną wytrzymałością. Dzięki najnowocześniej technologii ASIC oferują przy tym najwyższą precyzję i niezawodność. Zawsze optymalne rozwiązanie: zarówno w wersji cylindrycznej, jak i prostopadłościennej, z jedno-, dwu- a nawet trzykrotnie większym zasięgiem od standardowych, czy też w specjalnym wykonaniu do stref zagrożonych wybuchem albo trudnych warunków otoczenia. Oferta SICK jest dopracowana i sprawdzona, dostosowana do danej branży i konkretnych procesów.

Kurtyny pomiarowe
Dwuwymiarowa kontrola czy zliczanie należą do kluczowych zadań w automatyce. Kurtyny pomiarowe SICK mają różnorodne zastosowanie. Wykorzystywane są do rejestrowania obiektów, ludzi i pojazdów, monitorowania obecności oraz przewymiarowania. Ze względu na tak dużą rozpiętość funkcji nie ma w przypadku tej grupy produktów urządzenia uniwersalnego do wszystkich zastosowań. SICK oferuje szeroki wybór kurtyn pomiarowych: różne wysokości pól detekcji, rozmiary obudów, zasięgi i rozdzielczości, co znacznie upraszcza ich późniejsze zintegrowanie.

Laserowy skaner bezpieczeństwa
Laserowe skanery bezpieczeństwa firmy SICK łączą know-how i doświadczenie z maksymalną wydajnością. Czy to w postaci mobilnej czy stacjonarnej, do ochrony obszaru lub zabezpieczenia dostępu, zastosowań wewnątrz lub na zewnątrz budynków – obszerne portfolio oferuje dla każdego wymagania korzystny finansowo pakiet produktów. Kompaktowe urządzenia skanują otoczenie i mierzą odległości zgodnie z zasadą pomiaru time-of-flight. Zintegrowane lustro obrotowe pozwala na monitorowanie dowolnie zdefiniowanych obszarów ochronnych w dwóch wymiarach.

Niezawodne skanery wielowiązkowe
Bezpieczne skanery wielowiązkowe SICK łączą zalety optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa z zaletami laserowego skanera bezpieczeństwa. Dzięki bezpiecznej technologii Solid State czujników LiDAR moduły nadajnikowe i odbiornikowe bez ruchomych części zintegrowane w sposób kompaktowy w jednym urządzeniu. Wynik: innowacja w nowym wymiarze.

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy niezawodnie i niskim kosztem zabezpieczyć miejsca niebezpieczne i obszary zagrożenia. Zależnie od wariantu, rozmaite funkcje maszyn są zintegrowane albo możliwe do realizacji za pomocą rozwiązań sterowania bezpieczeństwem. Spektrum obejmuje małe i kompaktowe modele lub ekstremalnie wytrzymałe i odporne warianty do specjalnych zastosowań w trudnych warunkach.
Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Pojemnościowe i magnetyczne czujniki zbliżeniowe
Czujniki zbliżeniowe SICK umożliwiają bezkontaktową detekcję najróżniejszych obiektów i mediów. Czujniki SICK są optymalnie dostosowane do zastosowań i wymogów w przemyśle. Dowodem tego jest ich duża trwałość użytkowa, maksymalna wytrzymałość, najwyższa precyzja i niezawodność. Dostępne są trzy technologie czujników zbliżeniowych: pojemnościowe i magnetyczne. Dopracowane rozwiązania SICK są przy tym optymalnie dostosowane do branży i konkretnych procesów w zakresie automatyki.

Produkty do integracji
Produkty integracyjne firmy SICK umożliwiają łatwe zintegrowanie i połączenie (przewodowo lub optycznie) różnych czujników w sieci przemysłowej i przesyłanie danych czujników do chmury. Zgodnie z wymaganiami Przemysłu 4.0, dane są udostępniane bezpośrednio lub po wstępnej obróbce. Umożliwia to ich zastosowanie w nadrzędnych procesach, takich jak np. konserwacja prewencyjna, śledzenie przesyłek czy kontrola jakości.

Pyłomierze
SICK ustanawia nowe standardy w zakresie techniki pomiaru zawartości pyłów: wytrzymałe, bezobsługowe przyrządy pomiarowe rejestrujące i monitorujące stężenie pyłów. Wszystkie przyrządy do pomiaru zawartości pyłów można łatwo zintegrować z istniejącymi aplikacjami – przy łatwej instalacji i rozruchu oraz komfortowej obsłudze.

Rozwiązania automatycznej identyfikacji
Podstawą śledzenia produktów oraz ich ochrony przed piractwem jest niezawodna automatyczna identyfikacja. SICK oferuje przemysłowe czytniki dla trzech najbardziej rozpowszechnionych technologii identyfikacji produktu: czytniki laserowe do kodów 1D, czytniki wizyjne do kodów 1D i 2D oraz czytniki RFID. Wbudowane interfejsy umożliwiają integrację ze wszystkimi stosowanymi sieciami przemysłowymi, a innowacyjna funkcjonalność ułatwia wdrożenie do eksploatacji i obsługę.
Kiedy chodzi o wybranie najlepszej technologii do zadań związanych z identyfikacją, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Rozwiązanie które wybierasz, jest całkowicie zależne od wyzwania przed jakim stajesz.
Rozwiązania w indetyfikacji
Rozwiązania do analiz
Rozwiązania do analiz firmy SICK oferują innowacyjne koncepcje zadań pomiarowych w pomiarach emisji i pomiarach procesowych. Typowe dziedziny zastosowań to pomiary emisji i pomiary procesowe w elektrowniach, spalarniach odpadów, cementowniach i w przemyśle chemicznym.

Rozwiązania do lokalizacji i pozycjonowania
Procesy logistyczne w magazynach i działach produkcji muszą być efektywne. Znaczny wzrost efektywności można uzyskać dzięki rejestracji pozycji i prędkości w aplikacjach torowych i swobodnych, śledzeniu obiektów, lokalizacji platform mobilnych, jak również flot systemów transportu samojezdnego. Firma SICK oferuje w tym celu kompleksowe wsparcie w zakresie rozwiązań do lokalizacji i pozycjonowania.

Rozwiązania pomiarowe i detekcyjne
Lasery pomiarowe LiDAR (Light Detection and Ranging) oferują rozwiązania do szerokiego spektrum zastosowań. Zarejestrowane dwu- i wielowymiarowe dane konturu mogą być przetwarzane zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Technika ta idealnie nadaje się do zastosowań w budynkach i na wolnym powietrzu, jak np. do ochrony przed kolizjami w portach, do klasyfikacji w ruchu ulicznym, detekcji w systemach automatyki budynków albo do określania pozycji w nawigacji.
From micron to mile. In all dimensions. Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach.
From micron to mile. In all dimensions. Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach.

Rozwiązania systemowe
W celu realizacji naszych systemowych rozwiązań do automatyzacji zakładów przemysłowych, logistyki i procesów używamy najlepszych pod względem technicznym komponentów. Spektrum naszych usług rozciąga się od pomysłu i doradztwa, poprzez realizację, a skończywszy na serwisie posprzedażnym u klienta.
Wysoka jakość naszych komponentów oraz zaangażowanie i umiejętności naszych pracowników gwarantują to, czego obietnicą jest marka SICK – perfekcyjne rozwiązania wymagających zadań.

sens:Control – rozwiązania sterowania bezpieczeństwem
Podstawowym celem inteligentnego projektowania maszyn jest wzrost produktywności, jednak takie podejście zapewnia także najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Wymagania te spełniają sens:Control – rozwiązania sterowania bezpieczeństwem firmy SICK. Oferta produktów obejmuje bezpieczne połączenie szeregowe, sterowniki bezpieczeństwa i przekaźniki bezpieczeństwa. Produkty te cechują się łatwym uruchomieniem, modułowością i optymalną integracją z procesami automatyki. Umożliwiają tym samym doskonałą interakcję człowieka i maszyny.
Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK
Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

SICK AppSpace
Ekosystem SICK AppSpace oferuje wolność i elastyczność przy wdrażaniu aplikacji dla czujników, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Umożliwia to zastosowanie zupełnie nowych, adaptacyjnych rozwiązań w automatyce przemysłowej. Urządzenia programowalne to hardware, czyli sprzęt. Natomiast programy SICK AppStudio i SICK AppManager służą do tworzenia aplikacji dla czujników i zarządzania nimi. SICK AppSpace Developers Club oferuje wsparcie techniczne i umożliwia komunikację między programistami.

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace® to marka rozwiązań cyfrowych firmy SICK, która zapewnia zarówno usługi cyfrowe (SaaS), jak również oprogramowanie. Dzięki Państwa kompetencjom biznesowym oraz naszej know-how przemysłowej i cyfrowej. Wspólnie zwiększymy wydajność.
Połączymy zbudowane modułowo produkty, tworząc Państwa własne, indywidualne i kompleksowe rozwiązanie (Digital Solution).

Systemy bezpieczeństwa
Systemy bezpieczeństwa firmy SICK łączą w sobie bezpieczeństwo ludzi oraz wydajność produkcji. Składają się one ze specjalnie dostosowanego do różnych aplikacji oprogramowania i sprzętu, a dzięki załączonej dokumentacji można je łatwo zintegrować z instalacjami. Systemy bezpieczeństwa można zaprojektować na przykład w celu zapewnienia rozwiązań w następujących zastosowaniach: roboty, zautomatyzowany przepływ materiałów, pojazdy transportowe bez kierowcy lub też autonomiczne roboty mobilne.
Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Systemy kamer bezpieczeństwa
Systemy kamer bezpieczeństwa to elektroczułe wyposażenie ochronne, którego działanie jest oparte na zasadzie przetwarzania obrazu. Nadajnik i odbiornik są zintegrowane w jednej obudowie. Kompaktowe systemy kamer nie wymagają dodatkowego oprogramowania i mogą być uruchamiane jednym naciśnięciem przycisku.
Automatyczne ustawienie zapewnia maksymalną elastyczność przy projektowaniu pola ochronnego. Wysoki stopień swobody podczas konstruowania maszyn oferuje użytkownikowi maksymalną ergonomię.

Systemy sprzężenia zwrotnego silnika
Wcześniej potrzeba było trzech czujników do komutacji i pomiaru pozycji oraz prędkości obrotowej, dzisiaj SICK oferuje systemy sprzężenia zwrotnego silnika, które łączą te funkcje w jednym urządzeniu. Ujednolicony interfejs mechaniczny umożliwia wyższą elastyczność. Ustanawiają one także standardy w dziedzinie interfejsów elektrycznych, takich jak HIPERFACE® i HIPERFACE DSL® oraz spełniają istotne wymagania w rodzaju odporności na temperatury, wysokiej rozdzielczości czy wieloobrotowej charakterystyki pracy. Dzięki certyfikacji SIL2 możliwe jest spełnienie wymogów dyrektywy maszynowej według normy EN ISO 13849.

Systemy wizyjne
Rozwiązania wizyjne nadają się idealnie do zautomatyzowanych zadań kontrolnych i pomiarowych. Kamery wizyjne 2D i 3D firmy SICK sprawdzają się w ogromnej ilości aplikacji, polegających na pomiarze, lokalizacji, kontroli i identyfikacji. Nasze produkty wizyjne są zaprojektowane z myślą o przemysłowym otoczeniu i starannie wykonane w oparciu o 60-letnie doświadczenie w dziedzinie czujników przemysłowych.
Na pytanie o to, jaka jest najlepsza technologia do zadań identyfikacyjnych, nie ma jednej, standardowej odpowiedzi. Wybór najlepszego rozwiązania do pozycjonowania, wykrywania, inspekcji i kontroli jakości zależy od wymagań.
Nasze czujniki wizyjne 2D i 3D
Technika pomiaru przepływu
Technika pomiaru przepływu jest wykorzystywana w niemal każdej branży. Z myślą o tych różnorodnych wyzwaniach SICK oferuje obszerną gamę innowacyjnych czujników. Nie ma przy tym znaczenia, czy będą one używane jako liczniki w pomiarach legalizowanych, czy jako mierniki do monitorowania i sterowania – technika pomiaru przepływu firmy SICK działa w oparciu o najnowocześniejsze technologie i jest zawsze niezawodna i bezpieczna, nawet w przypadku trudnych procesów i niesprzyjających warunków otoczenia.

Wyłącznik bezpieczeństwa
Wyłączniki bezpieczeństwa są niezbędne wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Służą do zabezpieczenia osłon ruchomych, rejestrowania ruchów niebezpiecznych i bezpiecznego zatrzymania urządzenia. Asortyment obejmuje wyłączniki elektromechaniczne i bezkontaktowe, zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem oraz zabezpieczające urządzenia sterujące.
W połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa SICK oferuje kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy.
Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK