ABB Robotics jest pionierem w dziedzinie robotyki, automatyzacji maszyn i usług cyfrowych oraz oferuje innowacyjne rozwiązania, przeznaczone dla szerokiego spektrum branż – od motoryzacji, przez elektronikę, aż po logistykę.
Roboty współpracujące przenoszą pracę na wyższy poziom. Pracują ramię w ramię z ludźmi, zapewniając zrównoważone proporcje pomiędzy wymogami bezpieczeństwa a potrzebą elastyczności i wydajności produkcji. Jednakże automatyzacja bazująca na współpracy oznacza również większą szybkość i efektywność. Roboty współpracujące firmy ABB zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz umożliwiają bezpośrednią interakcję z ludźmi. Aby zapewnić takie bezpieczeństwo, a także stworzyć wydajne aplikacje o wysokiej precyzji, np. do manewrowania drobnymi częściami i zadań kontrolnych, firma SICK od lat współpracuje ściśle z firmą ABB, a także oferuje szeroką gamę rozwiązań czujnikowych i systemowych do robotów ABB.
Rozwiązania czujnikowe i programowe do robotów ABB
Zintegrowane rozwiązania do ABB ECOSYSTEM
Systemy pozycjonowania robotów PLOC2D-611-6RB ABB GoFa
Do sterowników robotów ABB Omnicore
Rozwiązania do robotów firmy ABB
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed
Historie sukcesu
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Stop
Łatwe rozwiązanie kwestii natychmiastowego automatycznego ponownego uruchamiania
System bezpieczeństwa: sprzęt i oprogramowanie
Pozostałe rozwiązania dla robotyki
Systemy wizyjne wykorzystujące roboty
Rozwiązania oparte na czujnikach do systemów wizyjnych wykorzystujących roboty
Oprzyrządowanie ramienia robota
Rozwiązania oparte na czujnikach do oprzyrządowania ramienia robota
Informacje zwrotne o pozycji
Rozwiązania oparte na czujnikach do przekazywania informacji zwrotnych o pozycji
Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla posiadanego robota ABB