Dynamische en flexibele productie

Dynamische und flexible Produktion
Dynamische und flexible Produktion

Batchgrootte 1 als uitdaging in de machinebouw

Industrie 4.0 kenmerkt zich door kleine productieaantallen en geïndividualiseerde massaproducten. Hiervoor moet een machine of installatie kunnen omgaan met een variabele producttoevoer en aan uiteenlopende formaten kunnen worden aangepast. Alleen zo kunnen goederen individueel volgens de behoeften van de klant tot aan batchgrootte 1 en aangepast aan de schommelingen in de vraag flexibel en efficiënt worden geproduceerd. Met intelligente sensoren is een nieuwe kwaliteit in flexibiliteit mogelijk. Zij genereren realtime gegevens uit de productie. Sensoren van SICK ondersteunen en ontlasten de gegevensverwerking doordat ze reeds ter plaatse met behulp van intelligente functies meetgegevens evalueren en zo nuttige gegevens in de vorm van voorbereide informatie doorsturen.

Flexibele productie in de startblokken

Met de toenemende automatiseringsgraad in installaties groeien ook de opgaven van de individuele componenten: zo worden bijvoorbeeld fotocellen met flexibele sensorinstelling en diagnosefuncties reeds brancheoverkoepelend ingezet. Inductieve, IO-Link-compatibele naderingsschakelaars lossen complexe taakbeschrijvingen direct in de sensor op. Contrastsensoren, niveaumeetsystemen en elektronische drukschakelaars wisselen hun parameterinstellingen uit via geïntegreerde IO-Link-interfaces. Metende modulaire lichtschermen reduceren het bedradingswerk in productieomgevingen en bieden toegang tot diagnosesfuncties en formaatwijzigingen. Encoders met EtherNet/IP™ beschikken zowel over een actieve webserver als over functieblokken voor veldbusintegratie. Compacte 2D-LiDAR-sensoren (ook 2D-laserscanners genoemd) detecteren objecten betrouwbaar in de oppervlaktebewaking.

Uit dit portfolio ontwikkelen applicatiespecialisten met SICK AppSpace op maat gesneden concepten voor de optimalisatie van productieprocessen. SICK brengt industrie 4.0 op gang, in iedere branche.

SICK AppSpace – vrijheid voor uw ideeën en oplossingen

Door de integratie van alle betrokken apparaten in een netwerk en de veilige, decentrale gegevensuitwisseling ontstaan talrijke applicatiemogelijkheden. Deze kunnen via de cloud maar ook via programmable logic controllers op het niveau van machines en systemen worden aangeboden. SICK biedt daarvoor het ecosysteem SICK AppSpace, een platform waarop ontwikkelaars ideeën kunnen uitwisselen en applicaties voor de sensoren van SICK kunnen maken.

Productselectie

Engineering Tools
Van ontwikkelaars voor ontwikkelaars
SICK AppStudio
Machine Vision
Snel en flexibel – voor inspectietaken met een grote reikwijdte
InspectorP65x
SICK AppSpace
Installatie en beheer van SensorApps
SICK AppManager