Kwaliteitsborging is voorwaarde voor duurzaam management en stabiele opbrengsten. Hiertoe behoren onder andere het materiaalmanagement en de functionele controle van machine- en productiebewaking. Daardoor kunnen voorraden gereduceerd en cyclustijden verkort worden. Sensoroplossingen voor de procesbewaking en kwaliteitsborging verhogen de flexibiliteit door autonome aanpassingen bij kwaliteitsveranderingen en productwissels. Daarmee zorgen ze voor een efficiënte inzet van resources, een lage afkeur en een hoge flow.
Meer dan één visie
Om het hier en nu veilig en betrouwbaar te meten is in industriële omgevingen veel meer dan slechts één visie nodig. Daarom biedt SICK een breed spectrum vision-sensoren van compacte, eenvoudig te integreren apparaten en configureerbare standalone-oplossingen tot aan flexibel programmeerbare highspeed-camera’s voor de allerhoogste eisen. Uit gerenommeerde SICK-componenten en de integreerbare functies van verschillende beeldverwerkingsbibliotheken ontstaan perfect afgestemde nieuwe oplossingen die geschikt zijn voor de opgaven in de context van industrie 4.0. Daartoe behoren bijv. kwaliteitscontrole, track-and-trace, objectgegevensregistratie en anticiperend onderhoud.