Automatisering van kwaliteitsborging

Automatisierung der Qualitätssicherung
Automatisierung der Qualitätssicherung

Kwaliteitsborging is voorwaarde voor duurzaam management en stabiele opbrengsten. Hiertoe behoren onder andere het materiaalmanagement en de functionele controle van machine- en productiebewaking. Daardoor kunnen voorraden gereduceerd en cyclustijden verkort worden. Sensoroplossingen voor de procesbewaking en kwaliteitsborging verhogen de flexibiliteit door autonome aanpassingen bij kwaliteitsveranderingen en productwissels. Daarmee zorgen ze voor een efficiënte inzet van resources, een lage afkeur en een hoge flow.

Meer dan één visie

Om het hier en nu veilig en betrouwbaar te meten is in industriële omgevingen veel meer dan slechts één visie nodig. Daarom biedt SICK een breed spectrum vision-sensoren van compacte, eenvoudig te integreren apparaten en configureerbare standalone-oplossingen tot aan flexibel programmeerbare highspeed-camera’s voor de allerhoogste eisen. Uit gerenommeerde SICK-componenten en de integreerbare functies van verschillende beeldverwerkingsbibliotheken ontstaan perfect afgestemde nieuwe oplossingen die geschikt zijn voor de opgaven in de context van industrie 4.0. Daartoe behoren bijv. kwaliteitscontrole, track-and-trace, objectgegevensregistratie en anticiperend onderhoud.

Productselectie

Integratieproducten
Flexibel. Intelligent. Communicatief.
SIM4x00
Machine Vision
Pin- en inpersinspectie – Controle op de aanwezigheid en de positie van pennen
Pinspector 3D
Configureerbare, intuïtieve en betrouwbare 3D-inspectie van bewegende onderdelen
TriSpector1000
All-in-One-Vision-sensor met flexibele optiek en robuuste behuizing
InspectorP63x