Privacy policy of a collision avoidance system

SICKでは、当社ウェブページにご訪問いただき、当社および当社製品やサービスにご関心をお寄せいただきましたことに、心より感謝しております。当社にとってお客様のプライバシー保護は重要な関心事であり、お客様が当社のウェブページを安心感をもってご覧いただけることを願っています。これを目的として、お客様が当社ウェブページにアクセスしている最中に当社がどのような情報を処理しているかを、以下においてご説明いたします。

Responsible SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
Purpose of processing Development and validation of a collision avoidance system
Categories of data
  • Image data
  • Video data
  • 3D information
  • Geoposition data
  • Time of recording
  • Weather data
The quality of the video material only allows people to be identified if they are within 3.8m of the camera.
Legal basis GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests
Legitimate interest SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them.   By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection.
Consequences of failure to provide the data The data is provided fully automatically via the recording system.
Retention time As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. 
Data source We process data generated by the recording system.
Recipients of the data Certifying bodies
Transmission in third countries We do not transfer any personal data to third countries.
Logic of the automated decision We do not make automated decisions.

 

お客様の権利

お客様には、以下の権利があります:

  • お客様に関連する個人データの情報開示を請求する権利
  • お客様に関連する個人データを修正する権利
  • お客様に関連する個人データを削除またはブロックする権利
  • お客様に関連する個人データの処理に反対する権利
  • お客様に関連する個人データを転送する権利
  • お客様に関連する個人データの処理がお客様の同意に基いている場合、将来的な効力を伴う同意を取り消す権利
  • お客様に関連する個人データの処理がデータ保護法に違反していると思われる場合、データ保護監督機関に苦情を申し立てる権利

これについては当社のデータ保護責任者までお問い合わせください。すべてのお問い合わせに適切に対応いたします。

SICK AG
Datenschutzbeauftragter
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany

datenschutz@sick.de

プライバシーポリシーの変更

当社はプライバシーポリシーを適用される要件に合わせて随時適合させる権利を有しています。最新のプライバシーポリシーは当社ウェブページからいつでも閲覧することができます。