SICK accompagna la messa in servizio della tua applicazione di robot – fin dall’inizio
Cooperazione alla pari: SICK ti offre da un lato soluzioni di sensori innovative per la tua applicazione di robot. Dall’altro, anche un’offerta completa di assistenza e consulenza – dalla prima valutazione fino alla messa in servizio del robot o dell’impianto. Indipendentemente dal fatto che tu ci contatti come operatore di un robot collaborativo (robot collaborativo attivo) o come integratore per robot industriale – insieme a SICK ti assicuri che i tuoi robot svolgano i propri compiti in modo efficiente, sicuro e affidabile. Approfitta della pluriennale esperienza degli esperti SICK, che trasmettono volentieri le loro conoscenze a te e ai tuoi collaboratori.
Sicurezza
Utilizzo sicuro e produttivo dei robot
Visione artificiale
Impostazione corretta per soluzioni per visione artificiale
Training
Con i training di SICK, amplia le tue conoscenze sulla robotica
Safety Services e consulenza nella robotica
Durante la progettazione e l’implementazione di applicazioni di robot sicura, è necessario osservare numerosi aspetti
- Conosci i rischi per la sicurezza della vostra applicazione robotizzata?
- Hai eseguito una valutazione dei rischi e devi individuare e implementare le misure adatte per minimizzare i rischi?
- Conosci le direttive e le norme pertinenti per la tua applicazione robotizzata (ad es. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)?
- Hai bisogno di assistenza per l’implementazione delle direttive e delle norme per la tua applicazione robotizzata?
- L’interazione tra uomo e robot nella tua applicazione è tale da comportare esigenze di sicurezza elevate e da richiedere una validazione per la collaborazione uomo-robot?
I nostri esperti di sicurezza certificati conoscono a fondo tutti questi argomenti. Implementano le loro applicazioni di robot dal concetto al collaudo in modo rapido ed economico, a misura delle tue esigenze personali. Con SICK hai a disposizione dispositivi di protezione tecnici d’avanguardia, servizi correlati e una gestione professionale dei progetti, il tutto da un unico fornitore.
Safety Services per la tua applicazione dei robot
Safety Service specifici per robot collaborativi
Servizi per Robot Vision - per elaborazione d’immagini 2D e 3D, SICK è al tuo fianco
Anche nell’ambito della realizzazione della tua soluzione individuale per visione artificiale, SICK ti accompagna con le sue prestazioni di servizio – e questo non solo durante la messa in servizio, ma anche molto prima. L’analisi dell’intera applicazione di robot con i suoi svariati componenti viene già inclusa negli studi di fattibilità, diventando così base di una consulenza sostenibile, a misura delle tue esigenze. Non importa se si tratta di localizzare, identificare o afferrare: per le operazioni specifiche svolte dai tuoi robot, SICK offre le soluzioni adatte per la visione artificiale. E dopo la messa in servizio riuscita, SICK si assicura, insieme a te, che il tuo robot funzioni in modo affidabile.
Ecco qui una breve panoramica dell’andamento dei progetti:
- Prima consulenza
- Studio di fattibilità
- Integrazione della soluzione per visione artificiale nell’ambiente del robot
- Messa in servizio e supporto start-up della soluzione per visione artificiale
Sevizi per visione artificiale
Ulteriori servizi per elaborazione d’immagini a livello industriale sono riportati qui
Amplia le tue conoscenze – con i training di SICK
In formazioni specifiche per applicazioni di robot è possibile appropriarsi di ulteriori conoscenze importanti sulla robotica. In questi training, gli esperti SICK trasmettono volentieri le loro conoscenze a te e ai tuoi collaboratori.
Per la tua soluzione Robot Vision, SICK ti offre training individuali.
SICK supporta i clienti nelle loro applicazioni di robotica
Soluzioni per la robotica – per tutte le sfide
Robot Vision
Strumenti per estremità del braccio
Soluzioni basate su sensori per strumenti per estremità del braccio
Feedback di posizione
Soluzioni specifiche per produttori leader di robot