Contatto
Feedback

Position Feedback

Soluzioni per la robotica basate su sensori

Gli insider ne sanno di più. I sistemi Motorfeedback impiegati nella robotica forniscono dati su velocità e posizione e sullo stato degli azionamenti al regolatore e all’unità di controllo. Costituiscono quindi la base sensoriale per tutti i movimenti del robot. Questi Smart Sensor SICK rappresentano il fulcro dell’applicazione e mettono a disposizione i dati necessari per un controllo efficiente del robot e dell’impianto.

Assortimento di applicazioni robotizzate per il Position Feedback

Position feedback image
Position feedback image

Robot con braccio articolato

Grazie al suo formato compatto, il sistema Motorfeedback EEM37 è adatto a tutte le varianti di robot con braccio articolato. La tecnologia HIPERFACE-DSL® consente nuove applicazioni come Safe Robotics per una collaborazione uomo-robot ottimale.
 
Position feedback image
Position feedback image

Robot SCARA

SEM70 è un sistema Motorfeedback con interfaccia HIPERFACE® per grandi motori ad albero cavo e motori coppia. L’albero cavo consente di far passare i cavi all’interno dei robot SCARA.
 
Position feedback image
Position feedback image

Robot lineare (cartesiano)

I sistemi Motorfeedback TTK50 e TTK70 operano secondo un principio di misura senza contatto e sono quindi esenti da usura. Grazie al sistema di misura longitudinale assoluto non sono necessarie corse di riferimento. Ciò rende il sistema ideale per applicazioni lineari con lunghezze massime di quattro metri.

 

Position feedback image
Position feedback image

Robot Delta

Grazie al loro formato compatto, gli SKM/SKS sono indicati per applicazioni molto dinamiche quali robot Delta. Tutte le varianti sono dotate di una targhetta identificativa elettronica e di un’interfaccia HIPERFACE® e soddisfano i requisiti di sicurezza previsti da SIL2/PL d.

I nostri prodotti e le nostre soluzioni per il Position Feedback

Sistemi motor feedback rotativi HIPERFACE DSL®
Il sistema Motorfeedback con HIPERFACE DSL®: protagonista assoluto della tecnica di azionamento
EES/EEM37
Sistema Motorfeedback compatto per servodrive altamente dinamici
EKS/EKM36
Sistemi motor feedback rotativi HIPERFACE®
La soluzione motor feedback per motori compatti ad albero cavo e motori a coppia elevata
SES/SEM70
Dimensioni d'ingombro compatte con alta risoluzione per la gamma di prestazioni standard
SKS/SKM36
Encoder lineare
Misurazione di posizione e velocità con massima precisione
TTK70
Sistemi motor feedback lineari HIPERFACE®
Misurazione con massima velocità per motori lineari
TTK50

Esempi pratici: Stories nel SICK Sensor Blog

I sensori Smart Motor di SICK rendono i robot HIWIN sicuri e pronti per il futuro

Il produttore di robot ed esperto per la tecnica lineare HIWIN usa nel suo nuovo robot a 6 assi per applicazioni Pick-and-place i sistemi Motorfeedback di SICK. Questo consente di risparmiare dello spazio e rende i robot da 5 chili adatti anche per applicazioni collaborative future.

Maggiori informazioni su SICK Sensor Blog

Avete domande o avete bisogno di una consulenza personalizzata?

Contattateci 

HIPERFACE DSL® – La connessione digitale con il futuro


Maggiori informazioni sulla tecnologia a cavo unico nei sistemi di azionamento

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Gli Smart Motor Sensors di SICK offrono l’accesso a informazioni interne.

Maggiori informazioni

Torna su