Safe Robotics
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Una collaborazione alla pari, stretta e allo stesso tempo sicura, tra uomo e robot è la condizione necessaria per una produttività elevata, un aumento dell’efficienza e una migliore ergonomia. In questo contesto la tecnica di sicurezza gioca un ruolo essenziale. L’assortimento completo di soluzioni di sicurezza SICK consente l’intervento illimitato e sicuro del personale nel sistema robotizzato e riduce i tempi di fermo nella produzione. Tutto questo è realizzabile grazie alla percezione adattiva dell’ambiente con l’ausilio di sensori intelligenti, robusti e affidabili e sistemi sicuri. In combinazione con l’ampio assortimento di servizi, che spazia dalla prima consulenza alla messa in servizio e alla manutenzione, fino ad arrivare alla formazione, è possibile ottenere soluzioni di Safe Robotics personalizzate in base alle esigenze dei clienti.
Sicurezza e produttività nei sistemi robotizzati: i vostri vantaggi
• Ampio assortimento di prodotti da un unico fornitore esperto in soluzioni di sicurezza
• Sistemi e soluzioni di sicurezza concepiti appositamente per la vostra applicazione robotizzata
• Assortimento di servizi: dalla prima consulenza alla messa in servizio e alla manutenzione, fino ad arrivare alla formazione.
• I nostri esperti conoscono perfettamente le norme e le direttive vigenti a livello mondiale per la sicurezza delle macchine e collaborano attivamente allo sviluppo di tale norme presso gli enti competenti nel mondo.
• Assistenza in tutto il mondo da parte degli esperti di sicurezza SICK locali
Applicazioni di Safe Robotics
Monitoraggio sicuro di sequenze
Un monitoraggio sicuro delle sequenze consente soluzioni flessibili per l’interazione uomo-robot. La velocità dei robot viene adattata e la produttività dell’impianto aumenta.
Pallettizzazione
Le soluzioni di sicurezza SICK consentono di ottenere un’applicazione di pallettizzazione compatta e sicura. L’accesso al pallet può avvenire senza interrompere il processo. La produzione prosegue quindi con le massime prestazioni.
Carico e scarico
Safe Robotics Area Protection consente un accesso illimitato e sicuro alla zona di pericolo del robot. Il sistema garantisce una collaborazione uomo-robot sicura e riduce al tempo stesso i tempi di fermo delle macchine.
Esperti in tutti i settori industriali
Automotive

Piattaforma robotizzata sicura per il collaudo finale di sistemi di navigazione
Elettronica

Concatenamento di robot di manipolazione
Beni di consumo
Macchine utensili

Sicurezza nelle applicazioni di robotica collaborativa
I nostri prodotti e le nostre soluzioni per Safe Robotics
Sicuro, semplice, flessibile: encoder per sicurezza funzionale
Soluzioni di sicurezza complete: progettazione, sviluppo e realizzazione da un unico fornitore
• Conoscete i rischi per la sicurezza della vostra applicazione robotizzata?
• Avete eseguito una valutazione dei rischi e dovete individuare e implementare le misure adatte per minimizzare i rischi?
I nostri esperti di sicurezza certificati sanno rispondere al meglio a tutte queste domande. Realizzano i vostri progetti in modo rapido ed efficiente, dall’ideazione al collaudo finale, adattandoli alle vostre esigenze specifiche. Con SICK avete a disposizione dispositivi di protezione tecnici d’avanguardia, servizi correlati e una gestione professionale dei progetti, il tutto da un unico fornitore.
Esempi pratici: Stories nel SICK Sensor Blog
Continental: robotica collaborativa con SICK Safety
In Continental, nello stabilimento di Babenhausen, ogni 15 secondi, giorno e notte, passano sul nastro componenti high-tech per cruscotti di automobili. I cobot Claus e Clara caricano le macchine per il collaudo, proprio lì dove serve. Quando necessario, il personale gli dà, per così dire, una mano.
Safety solutions per un robot mobile impiegato per carichi pesanti
L’azienda svedese OpiFlex ha progettato una soluzione brevettata con cui ora anche i grandi robot industriali possono essere impiegati in forma mobile senza recinzione protettiva e precauzioni per mezzo di prodotti di sicurezza di SICK.