ABB Robotics è un pioniere nei campi della robotica, automazione macchine e servizi digitali e offre soluzioni innovative per una vasta gamma di settori: dall’industria automobilistica, passando per l’elettronica fino ad arrivare alla logistica.
I robot collaborativi portano l’azienda a un livello successivo. Lavorano fianco a fianco con l’uomo e assicurano un rapporto equilibrato tra requisiti di sicurezza e necessità di flessibilità e produttività. Automazione collaborativa significa però anche maggiore velocità ed efficienza. I robot collaborativi di ABB dispongono di numerose dotazioni di sicurezza e consentono l’interazione diretta con l’uomo. Per assicurare questa sicurezza e applicazioni ad alta precisione, ad es. per realizzare in modo produttivo la movimentazione di pezzi piccoli e le operazioni d’ispezione, SICK lavora da anni in stretta collaborazione con ABB, offrendo versatili soluzioni basate su sensori e di sistema per i suoi robot ABB.
Soluzioni basate su sensori e software per robot di ABB
Soluzioni integrate per ABB ECOSYSTEM
Sistemi di guida robot PLOC2D-611-6RB ABB GoFa
Per comandi robot ABB Omnicore
Soluzioni per robot di ABB
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot Speed
Riduzione della velocità per minori tempi di fermo macchina
Sistema di sicurezza: hardware e software
Storie di successo
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot Stop
Una soluzione semplice per riavvio automatico immediato
Sistema di sicurezza: hardware e software
Altre soluzioni per la robotica
Robot Vision
Strumenti per estremità del braccio
Soluzioni basate su sensori per strumenti per estremità del braccio
Feedback di posizione
Trova la soluzione perfetta per il tuo robot ABB