Universal Robots (UR) propone numerose soluzioni di robot collaborativi per aziende di qualsiasi dimensione. La gamma di robot collaborativi di UR propone i cinque modelli seguenti in termini di capacità di carico e distanza di lavoro:
- UR3e (capacità di carico 3 kg, distanza di lavoro 500 mm)
- UR5e (capacità di carico 5 kg, distanza di lavoro 850 mm)
- UR10e (capacità di carico 12,5 kg, distanza di lavoro 1.300 mm)
- UR16e (capacità di carico 16 kg, distanza di lavoro 900 mm)
- UR20 (capacità di carico 20 kg, distanza di lavoro 1.750 mm)
Questo si dimostra nella molteplicità di diverse applicazioni. Grazie ai loro sei snodi, all’incredibile flessibilità e alla semplicità d’integrazione in ambienti di produzione esistenti, i robot collaborativi sono stati creati per grandi azioni. Grandi imprese che, grazie alla soluzione basata su sensori e software appropriata di SICK diventano ancora più grandi e soddisfano le tue sfide personali nel campo della sicurezza e della visione artificiale. SICK offre sia soluzioni integrate specifiche per Ecosystem UR+ che anche molte altre soluzioni integrabili per robot UR.
Le soluzioni basate su sensori e software per robot di Universal Robots
Soluzioni integrate per UR+ Ecosystem
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
Per unità di controllo robot delle serie UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Soluzioni per robot di Universal Robots
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 laser scanner)
Per unità di controllo delle serie UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
Per unità di controllo delle serie UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
Per unità di controllo robot delle serie CB UR3, UR5, UR10
Sistema di sicurezza: hardware e software (CPU1)
storie di successo
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
Per unità di controllo delle serie UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 laser scanner)
Per unità di controllo delle serie UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema di sicurezza: hardware e software (CPU0)
Sistema di sicurezza Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
Per unità di controllo robot delle serie UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Altre soluzioni per la robotica
Robot Vision
Strumenti per estremità del braccio
Soluzioni basate su sensori per strumenti per estremità del braccio
Feedback di posizione
Trova la soluzione perfetta per il tuo robot UR