ZF
國家: ZF ( )
選擇國家/地區

語言

  • 英語
  • 中文繁體
stage-teaser-component io-link-overview-image

IO-Link

此通訊介面用於將感測器資料高效整合至自動化網路。

自動化技術中的IO-Link

IO-Link是自動化技術中採用的一個通訊介面,可將感測器及促動器與上級系統連接。此項創新技術使感測器與促動器高效參與流程,從而開闢了裝置與設備控制器之間通訊的全新途徑。IO-Link可實現高效靈活的自動化——並且任何行業皆可受益。

IO-Link產品組合

使用IO-Link有很多原因。無論相應的整合深度如何,都具有諸多優勢。SICK提供了各種各樣的IO-Link裝置、IO-Link Master及對生成的流程資料進行再加工的數位解決方案。

具有IO-Link功能的SICK感測器解決方案

我們的客戶這樣說

使用IO-Link感測器大大提高了我們的機器可用性。我們能夠靈活迅速地應對不斷變化的包裝,因此感測器始終最佳地適配各種物體。我們對IO-Link技術十分信賴,今後還將更多地採用SICK公司的IO-Link產品。
Michael Huber MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG TPP產品研發部

優點

保障直達最低現場層級的數位化與透明度。

輕鬆整合

輕鬆整合

作為全球範圍的標準化技術,IO-Link能夠將感測器及促動器的智慧能力輕鬆整合至自動化系統。

相容性強

相容性強

IO-Link是一項獨立標準,能夠無縫整合至其他系統,並在進行應用特定的調整方面高度靈活。

縮短停機時間

縮短停機時間

IO-Link確保高效、無故障的資料傳輸,可進行具有說服力的推斷,從而預測性規劃維護作業。

節約成本

節約成本

經由IO-Link具有各種各樣的參數設定方式,使感測器可變性小,從而降低成本。此外,所需的佈線作業少,相關的支出也較少。

關於IO-LINK的詳細資訊

請聯絡我們!

您是否對SICK應用解決方案感興趣?我們的專家竭誠為您提供諮詢,幫助您找到合適的解決方案。

以電子郵件方式取得聯絡

聯絡方式

IO-LINK應用範例

因使用IO-Link而減少佈線的生產環境

輕鬆減少佈線作業

一臺生產設備中,有數層樓高的料庫負責生產組件的送料。此時需使用大量感測器。IO-Link將各個感測器的信號匯合起來進行傳輸,並大幅減少所需的佈線作業。
 

配備信號燈的SICK感測器

智慧地視覺化呈現運作狀態

顯示液位不需要複雜的控制器。距離感測器與信號燈都直接連接至配備SIG300的IO-Link Master。直接在IO-Link Master的邏輯編輯器內建立簡單的邏輯——無需專門掌握相關的專業知識。

SICK員工拿著筆記型電腦站在生產環境中

透過預測性維護縮短停機時間

結合雲端的ERP系統,可充分發揮具有IO-Link功能的裝置的優勢。持續監控流程相關的變量或裝置內部參數,並傳輸至雲端。從而可輕鬆避免意外的停機時間。

前往IO-Link應用範例

關於IO-LINK的一般資訊