ZF
國家: ZF ( )
選擇國家/地區

語言

  • 英語
  • 中文繁體
stage-teaser-component io-link-applications-image

IO-Link應用範例

效率與靈活性不受整合深度限制。

使用IO-Link可優化生產流程

IO-Link是一項標準化通訊協定,可將感測器與促動器輕松並高效整合至自動化技術中。無論整合深度如何,此項技術均開闢了改進生產流程效率與靈活性的諸多應用途徑。

現場層面的IO-LINK應用範例

減少佈線作業

一臺生產設備中,使用有數層樓高的料庫進行生產組件的送料。為便於監控終端位置、通道及裝載情況,搬運元件配備了大量二進制電路感測器。 

感測器信號由具有IO-Link功能的感測器中樞匯合起來,並由IO-Link Master用現場匯流排與控制器連接。由此,視產品系列而定,可在IO-Link Master上連接100多個二進制感測器。在此應用範例中,使用IO-Link在現場層面即體現出下列優勢:

提高效率,節約成本:

  • 減少安裝作業,降低材料成本 
  • 透過統一使用標準化插頭連接,避免佈線錯誤

此應用範例所用的組件:

佈線較少的生產環境

運作狀態的視覺化

利用具有IO-Link功能的感測器可精確檢測生產設備的液位,並經由信號燈進行視覺化呈現。為此,距離感測器與信號燈直接連接至IO-Link Master。後者擁有邏輯模組,能夠建立所需的信號處理邏輯並推導出輸出信號。經由整合式Web伺服器存取邏輯模組。使用IO-Link為此應用範例帶來了下列優勢:

輕松的程式設計與佈線:

  • 無需專門掌握專業知識,即可對邏輯模組輕松進行程式設計
  • 由於裝置無需自帶電源電壓,因此即使在狹窄空間內,無需大費周章即可安裝
  • 利用整合式REST介面,可經由雲端進行狀態監控

此應用範例所用的組件:

生產環境中具有信號燈的液罐

控制層面的IO-LINK應用範例

優化設備研發

在實踐中,感測器通常在運作時不採用出廠時的預設,而是針對具體用途,經由控制器進行參數設定。尤其針對此類情況,經由控制器(可編程邏輯控制器)將IO-Link整合至控制層面具有下列優勢:

易於調試與預測性維護:

  • 從控制器(可編程邏輯控制器)自動化下載參數,從而快速設定量產機器,減少裝置可變性
  • 在運作過程中隨插即用地更換感測器,包括參數設定
  • 由於能夠將裝置設定複製到大量感測器上,因此可避免錯誤的感測器參數設定
  • 提供感測器參數進行預測性維護,並且在超過或低於定義的限值時,能夠預先發出訊息

此應用範例所用的組件:

SICK員工利用平板電腦對感測器進行參數設定

企業層面的IO-LINK應用範例

縮短停機時間

依靠IO-Link技術,並將可用的感測器資料整合至雲端,由此可從任意距離監控設備的生產效率。在企業層面,進行IO-Link整合具有下列優勢:

迅速發現危急狀態與長期趨勢:

  • 傳輸狀態資訊,以及早發現可能的停機故障或危急狀態
  • 持續監控與流程相關的參數,以此進行預測性維護
  • 將資料傳輸至雲端,從而集中處理分散的參數組

此應用範例所用的組件:

SICK員工拿著筆記型電腦站在生產環境中

請聯絡我們!

您是否對SICK應用解決方案感興趣?我們的專家竭誠為您提供諮詢,幫助您找到合適的解決方案。

以電子郵件方式取得聯絡

聯絡方式