SPS IPC Drives 2018 - Halle 7A | Stand 340
„Driving your industry 4ward“ – SICK auf der SPS IPC DRIVES 2018
Auch dieses Jahr ist SICK auf der SPS IPC Drives 2018 in Nürnberg vom 27. - 29. November vertreten. In Halle 7A auf Stand 340 können Sie unsere neuen Sensoren und Sensorlösungen für die smarte und digitale Automation erleben.
Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts von SICK stehen Themenschwerpunkte wie Industrie 4.0, Smart Services und schlüsselfertige Lösungen:
Industrie 4.0 bedeutet die Integration in Automatisierungsnetzwerke durch Vernetzung, neue Kommunikationsebenen sowie Datensicherheit. Als Sensorexperte steht SICK deshalb in erster Reihe, da Sensorik die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 ist.
Einen echten Mehrwert bieten die Smart Services durch die Kombination der ganzheitlichen Beratung und intelligenter Applikations- und Sensorlösungen, wodurch ein einfacher Einstieg in das Thema Industrie 4.0 ermöglicht wird. Die Basis bildet der Digitaler Wartungsmanager, der die installierte Sensorbasis eines Anwenders abbildet, verwaltet und überwacht. Darauf aufbauend ermöglicht das Visualisierungstool eine webbasierte Darstellung von Messwerten und Parametern sowie deren Übernahme in das Condition Monitoring der Anlage.
Mit
schlüsselfertigen Lösungen unterstützt SICK Maschinen- und Anlagenbetreiber ganzheitlich dabei, ihre Produktion zukunftssicher zu gestalten. Ob industrielle Bildverarbeitung, Sicherheitssysteme, RFID oder digitale Vernetzung: Mit dem richtigen Automatisierungskonzept lassen sich die Zuverlässigkeit, Effizienz und Produktivität vieler Anlagen deutlich optimieren.
Produkt-Highlights live – Innovationen im Überblick
Auf einer Messe wie der SPS IPC DRIVES 2018, die das komplette Spektrum der smarten und digitalen Automation abbildet, dürfen Innovationen von SICK nicht fehlen. Entdecken Sie die aktuellen Neuheiten – zum ersten Mal auf unserem Stand live präsentiert:
Durch das neuartige Konzept der Automatisierungs-Lichtgitters FlexChain werden kaskadierte Sensoren flexibel positioniert, so dass sich unterschiedliche Überwachungshöhen und Strahlabstände einstellen lassen.
Der weltweit erste IEC 62989 Performance Class D zertifizierte Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 ist sowohl stationär als auch mobil für die Überwachung von horizontalen und vertikalen Flächen im Außenbereich einsetzbar.
Mit der 3D-Streaming-Kamera Ranger3 erhöht sich die Geschwindigkeit von Produktionsprozessen und Qualitätskontrollen werden perfektioniert – dank hoher Genauigkeit und bisher unerreichter Messgeschwindigkeit.
Mit dem Gateway-System TDC (Telematic Data Collector) werden Sensordaten über verschiedene Schnittstellen erfasst und analysiert und übermittelt die Daten an einen Kundenserver oder die SICK Cloud, so können Auswertungen in Echtzeit vorgenommen werden.
Im Mehrlagenscanner MRS1000 kommt die innovative HDDM+ mit multi-Echo-Technologie zum Einsatz, die eine zuverlässige Erkennung von Objekten auf große Distanzen ermöglicht.
Mittles der Kombination aus Höchstgeschwindigkeit und Robustheit eignet sich der 2D-LiDAR-Sensor LMS1000 für blitzschnelle Mess- und Detektionsaufgaben auf Flächen, im Innen- wie im Außenbereich aus und ist vor allem für den Einsatz in dem Verkehrsmanagement perfekt vertretbar.
Wir würden uns freuen, Sie auf der SPS auf unserem Stand (Halle 7A, Stand 340) begrüßen zu können. Wenn Sie für Ihren Besuch bei uns ein kostenloses Eintrittsticket benötigen, können Sie dieses hier anfordern.
Impressionen SPS/IPC/Drives 2017
Digitaler Wartungsmanager - SICK LifeTime Services
Safe Entry Exit - die Alternative zum Muting
Intelligente Sicherheitslösungen für die Smart Factory
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.