Společnost Universal Robots (UR) nabízí četná řešení cobotů pro podniky každé velikosti. Portfolio cobotů od společnosti UR nabízí následujících pět modelů s různou nosností a dosahem:
- UR3e (nosnost 3 kg, dosah 500 mm)
- UR5e (nosnost 5 kg, dosah 850 mm)
- UR10e (nosnost 12,5 kg, dosah 1 300 mm)
- UR16e (nosnost 16 kg, dosah 900 mm)
- UR20 (nosnost 20 kg, dosah 1 750 mm)
To umožňuje pokrýt širokou škálu aplikací. Díky šesti kloubům, neuvěřitelné flexibilitě a snadné integraci do stávajících výrobních prostředí jsou coboty určeny pro velké činy. Velké činy, které se stanou ještě většími díky správnému senzorovému a softwarovému řešení od společnosti SICK, které splní vaše individuální výzvy v oblasti bezpečnosti a průmyslového zpracování obrazu. Společnost SICK nabízí integrovaná řešení speciálně pro ekosystém UR+ i mnoho dalších integrovatelných řešení pro roboty UR.
Senzorová a softwarová řešení pro roboty od společnosti Universal Robots
Integrovaná řešení pro ekosystém UR+
Bezpečnostní systém Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
Pro řídicí systémy robotů sérií UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Řešení pro roboty od firmy Universal Robots
Bezpečnostní systém Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 laserový skener)
Pro řídicí systémy robotů sérií UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Bezpečnostní systém Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
Pro řídicí systémy robotů sérií UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Bezpečnostní systém Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
Pro řídicí systémy robotů sérií CB UR3, UR5, UR10
Bezpečnostní systém: hardware a software (CPU1)
Příběhy úspěšných
Bezpečnostní systém Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
Pro řídicí systémy robotů sérií UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Bezpečnostní systém Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 laserové skenery)
Pro řídicí systémy robotů sérií UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Bezpečnostní systém: hardware a software (CPU0)
Bezpečnostní systém Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
Pro řídicí systémy robotů sérií UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Další řešení pro robotiku
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Safe Robotics
Najděte vhodné řešení pro váš robot UR.