CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
safety-fields-of-application-image-webx

Safe Motion

Zažijte svět bezpečných pohybů stroje.

Pro procesy, které jdou ruku v ruce

Chraňte své zaměstnance a zvyšte účinnost mobilních i stacionárních aplikací. Safe Motion od společnosti SICK nabízí vhodná řešení pro bezpečné monitorování a řízení pohybů stroje v souladu s normou EN ISO 13849 a individuálním posouzením bezpečnosti. Intuitivní konfigurace, dobře fungující servis, rychlá údržba a odstranění závad zkracují dobu seřizování a prostojů strojů a zařízení. Díky Safe Motion je možné přesně rozlišit nebezpečné a bezpečné pohyby stroje. Pro vás to znamená: flexibilitu v designu stroje a dynamické procesy. Objevte oblasti použití Safe Motion.
 

: funkce Safe Motion jsou rozděleny do tří oblastí a nabízejí řešení pro různá průmyslová odvětví.

TROJNÁSOBNÁ SÍLA PRO BEZPEČNÉ POHYBY STROJE

Společnost SICK nabízí pro řadu aplikací bezpečnostní řešení, která realizují různé funkce Safe Motion.

Autonomní přepravní vozidlo projíždí kolem dopravníkového pásu a nakládá balíky.

Safe Motion Measure

Bezpečnostní enkodéry a bezpečné motor feedback systémy umožňují bezpečné a přesné měření pohybů strojů a vozidel. Spolehlivě snímají pozici, úhel a rychlost vozidel a částí strojů. Senzory následně přenášejí odpovídající data do modulu Motion Monitoring a do regulátoru motoru.

U stacionárního stroje jsou monitorovány pohyby stroje.

Safe Motion Monitoring

S moduly pro Motion Monitoring budete monitorovat pohyby stroje nepřetržitě, přesně a bezpečně. Pokud se měřené hodnoty pohybu odchýlí od předem definovaných parametrů, předá modul tuto informaci bezpečnostní jednotce. Moduly Motion Monitoring a bezpečnostní jednotka aktivují bezpečnostní funkce. Tím ochráníte osoby a zvýšíte účinnost svých strojů.

Personál přenáší konfiguraci do přístroje a kontroluje ji.

Safe Motion Control

Bezpečnostní jednotky integrují hlavní úlohu řízení pohybů pomocí Safe Motion do bezpečnostního konceptu stroje. Na základě údajů o pohybech z bezpečnostních enkodérů a motor feedback systémů se spustí bezpečnostní funkce, která je přesně přizpůsobena danému riziku: bezpečnostní jednotky spolu s moduly Motion Monitoring spolehlivě provedou bezpečnostní funkce pohonu. Sníží rychlost stroje na bezpečný pohyb nebo v nouzovém případě stroj zastaví.

Mehr zu Safe Motion Monitoring and Control

PŘEHLED VÝHOD

Optimalizovaná interakce mezi člověkem a strojem pro vyšší účinnost

Využijte bezpečnou interakci mezi člověkem a strojem.

Monitorování úhlu pomocí pravítka a rychlosti pomocí otáčkoměru

Snímejte bezpečně pozici, úhel a rychlost.

Grafika se směrem a typem pohybu

Monitorujte nepřetržitě lineární a rotační pohyby.

Ozubená kola vykazují protichůdné pohyby pohonů.

Využijte řadu bezpečnostních funkcí pohonu.

Instalace pomocí počítače a nářadí kvalifikovaným personálem

Využijte snadnou instalaci a uvedení do provozu.

Grafika znázorňuje rostoucí produktivitu díky funkcím Safe Motion.

Zvyšte svou produktivitu a snižte prostoje.

Safe Motion od společnosti SICK jako komplexní řešení, vše pod jednou střechou

Získejte všechny přístroje od jednoho dodavatele.

Hotový stroj s funkcemi Safe Motion lze rychle právně schválit.

Certifikujte svůj stroj velmi jednoduchou cestou.

Zobrazit více

SAFE MOTION – VŠESTRANNÉ A PROMYŠLENÉ ŘEŠENÍ

Mobilní roboty, ale také stacionární stroje musí být flexibilní a účinné. Řešení Safe Motion s řadou bezpečnostních funkcí pohonu monitorují pohyby stroje a v případě nebezpečí je bezpečně zastaví.

PŘEHLED ŘEŠENÍ