Snadné řešení aplikací pomocí mobilních robotů
Mobilní roboty a autonomní vozidla mají být rychlá, aniž by na svých trasách ohrožovaly personál, přepravované zboží a okolí vozidla. Proto je třeba v každém okamžiku zajistit, aby tato vozidla v případě potřeby vyhnula nebo zastavila.

Bezpečná jízda
Vysoká mobilita je základním předpokladem efektivního a flexibilního využití mobilních robotů. Aby zůstaly v pohybu, monitorují řešení Safe Motion rychlost vozidel a úhel natočení a individuálně je přizpůsobují různým jízdním situacím. Vyvážené řízení jízdního pohybu vede k vysoké produktivitě a zajišťuje bezpečné a efektivní využití vašeho vozového parku.
Efektivní využití prostorů
Safe Motion umožňuje bezpečné monitorování pohonů a pohybů autonomních vozidel a mobilních robotů. Mimo jiné jsou na nich upevněny bezpečnostní enkodéry DFS60S Pro, které zaznamenávají údaje o směru a rychlosti jízdy.
Na základě těchto informací monitoruje Flexi Soft Drive Monitor dodržování parametrů směru a rychlosti jízdy vozidel. Ty jsou navíc vybaveny bezpečnostními laserovými skenery, jejichž ochranná pole zabezpečují vozidla a jejich okolí.
Za tím účelem se aktivují ochranná pole instalovaných bezpečnostních laserových skenerů. To zmenšuje prostor potřebný pro jízdní pohyby a zajišťuje vysokou využitelnost vozidel.

Individuální jízdní procesy
Bezpečnostní enkodéry DFS60S Pro na hnacích nápravách autonomního vozidla poskytují informace o rychlosti a úhlu natočení vozidla. Tyto údaje jsou základem pro realizaci bezpečnostních funkcí bezpečné omezení rychlosti (SLS) a bezpečné monitorování rychlosti (SSM), stejně jako bezpečný směr pohybu (SDI). Tyto funkce mimo jiné zajišťují automatické přizpůsobení rychlosti autonomního vozidla danému nákladu a trasám. Vozidlo jede např. v zatáčkách pomaleji. Lze navrhnout individuální a na sobě nezávislé jízdní profily.

EFI-pro pro rozšířené možnosti
Komunikační rozhraní EFI-pro zajišťuje v aplikacích Safe Motion ještě efektivnější spolupráci mezi bezpečnostní jednotkou a bezpečnostními senzory. Tím se výrazně zvyšuje počet definovatelných případů monitorování. Informace o vozidle, jako je rychlost, úhel natočení a stav naložení, lze využít například k ještě drobnějšímu a přesnějšímu přepínání ochranných polí bezpečnostních laserových skenerů. Tímto způsobem zamezíte neplánovaným prostojům a zvýšíte produktivitu svých vozidel.

Bezpečné monitorování pohybů optimalizuje průběh procesů.
Řešení Safe Motion umožňují monitorovat směry pohybu a procesy zastavování strojních součástí a autonomních transportních systémů. Například v automobilovém průmyslu pomáhá Safe Motion mobilním robotům volně se pohybovat v továrnách a skladech. To umožňuje optimalizovat procesy až do velikosti dávky 1, protože mobilní robot jede pouze k relevantním montážním pracovištím.

Bezpečné pohyby přes hranice haly
Zvyšující se počet pasažérů a stoupající tlak na náklady vyžadují na letištích vyšší stupeň automatizace, například automatizovaným připojováním a odpojováním nástupních tubusů u letadel. Pro tento účel jsou ideální řešení Safe Motion jako kombinace bezpečnostní jednotky Flexi Soft, funkce Flexi Soft Drive Monitor a bezpečnostního laserového skeneru outdoorScan3. Bezpečnostní jednotka přepíná ochranné pole bezpečnostního laserového skeneru v závislosti na úhlu natočení nástupního tubusu. V modulu Motion Monitoring se bezpečně snímá úhel natočení. Pokud dojde k přerušení ochranného pole, zastaví řešení Safe Motion mobilní robot, a chrání tak osoby.