CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
SM_SA_~1.JPG

Stacionární aplikace

Bezpečné monitorování pozice a rychlosti strojů

Jednoduché řešení stacionárních aplikací

Ze stacionárních aplikací mohou vycházet nebezpečné pohyby, zejména tam, kde lidé pracují u strojů. To zahrnuje nakládání a vykládání, výměnu nástrojů, údržbu a odstraňování závad. Řešení Safe Motion monitorují pohyby takových strojů a výrazně zvyšují využitelnost stroje.

Stacionární stroj s pohyblivými částmi stroje a závěsným dopravníkem

Piktogram zobrazuje rychlost a úhel natočení.

Bezpečné monitorování pohybu

Pro ochranu personálu před nebezpečnými pohyby monitorují řešení Safe Motion od společnosti SICK nepřetržitě rychlost a pozici strojních součástí. Pokud se v nebezpečné oblasti nachází osoba, nesmí zde být prováděny žádné nebezpečné pohyby stroje. Pokud dojde k překročení předem definovaných rozsahů rychlosti nebo pozice, musí stroj řízeně brzdit nebo okamžitě zastavit. Safe Motion umožňuje bezpečný seřizovací provoz s otevřenými ochrannými dveřmi nebo nakládání a vykládání během provozu.

Ruka ukazuje nebezpečnou situaci a vyzývá k zastavení.

Bezpečné brzdění a zastavení

V případě nebezpečí mechanicky nebo elektricky snižte rychlost stroje, např. pomocí brzd. Mechanické brzdění podléhá opotřebení a vyžaduje náročnou údržbu, zatímco elektrické brzdění je bezúdržbové.  Pro monitorování elektrického brzdění jsou vhodná řešení Safe Motion: detekují snížení rychlosti stroje v závislosti na jeho rychlostních parametrech.

Řízené zastavení stroje zabraňuje zmetkům a zjednodušuje opětovný rozběh. Bezpečnostní jednotky a moduly Motion Monitoring monitorují práci stroje a provádějí příslušné bezpečnostní funkce pohonu.

Seřízení, spolupráce a servis

Řešení Safe Motion od společnosti SICK spolehlivě a nepřetržitě monitorují parametry stroje, jako je rychlost a pozice motorů, a chrání tak osoby před nebezpečnými pohyby. Monitorování zajišťuje také hladký průběh seřizování strojů a zásahů do nich: např. při výměně obrobků a nástrojů. Kromě toho je po bezpečném zastavení stroje možný rychlý opětovný rozběh. To zvyšuje účinnost a využitelnost stroje.

LIS

Osoba stojí u malého lisu a vkládá nové díly.

Zabezpečení lisů

Řešení Safe Motion umožňují efektivní provoz lisů a chrání personál. Tato řešení lze mimo jiné použít k realizaci elektronických mechanismů vačkových spínačů pro lisy.

Elektronický vačkový spínací mechanismus nastavuje spínací body a umožňuje jednoduchý paralelní posun v závislosti na délce zdvihu. Bezpečnostní světelný závěs se ztlumí, jakmile je detekován dolní mrtvý bod. Výměna obrobku tak začne už během zdvihu nahoru.

Díky Safe Motion tak dosáhnete vysoké flexibility, uživatelské přívětivosti a produktivity.

Velký lis s následným zpracováním

VÍCEOSÉ STROJE

Osoba stojí u víceosého stroje a sleduje proces.

Bezpečné monitorování víceosých strojů

Pomocí bezpečnostních funkcí pohonu lze monitorovat rychlost a pozici poháněných os ve stroji.

Díky bezpečnému monitorování polohy zastavení součásti stroje je možné otevřít dveře stroje bez odpojení stroje od napájecího zdroje. Díky potvrzovacímu tlačítku zůstanou součásti stroje pohyblivé i při otevřených ochranných dveřích. Výměna obrobku nebo nástroje je tak možná bezprostředně po zastavení stroje. Výrobní proces pak lze znovu spustit bez nutnosti rutinního spouštění. V kombinaci s monitorováním předem definovaného počtu otáček u pohonů je seřízení stroje bezpečné a jednoduché.

Osoba klečí ve stroji a provádí jeho údržbu.

PORTÁLOVÝ ROBOT

Osoba přiváží desky k portálovému robotu.

Plně automatická paletizace

Při plně automatické paletizaci je nutné monitorovat jednotlivé oblasti paletizace. Pokud se v prostoru předávání mezi paletizační buňkou a paletou nachází personál, nesmí se zde pohybovat portálový robot. Řešení Safe Motion proto monitorují jeho pozice: řešení Safe Motion brání pomocí funkce bezpečně omezená pozice (SLP) tomu, aby robot vjel do oblasti, jejíž ochranné pole personál přerušil.

Personál potřebuje volný přístup k paletizační buňce a portálovému robotu, aby mohl odstranit závady. Robot musí v tomto případě stát, ale nemá být odpojen od napájecího zdroje. Safe Motion splňuje oba požadavky a zajišťuje bezpečné monitorování klidového stavu robotu.

Robot automaticky ukládá hotové produkty na paletu.

BALICÍ STROJ

Automatické rovnání krabic ve stroji

Rychlá údržba a opětovný rozběh dynamických pohonů

V plně automatických balicích linkách se krabice vyrovnávají a plní pomocí lineárních os. Pro odstranění závad musí však mít personál volný přístup k balicím strojům. Řešení Safe Motion proto monitorují bezpečné zastavení těchto strojů.

Při nastavování nových formátů balení jsou ochranné dveře balicích strojů otevřené. Je důležité chránit personál před nebezpečnými pohyby součástí stroje, jako jsou lineární osy. Řešení Safe Motion proto monitorují bezpečné omezení rychlosti (SLS) těchto částí stroje.

Robot musí v tomto případě stát, ale nemá být odpojen od napájecího zdroje. Safe Motion splňuje oba požadavky a zajišťuje bezpečné monitorování klidového stavu robotu.

Přivádění krabic na balicím stroji