CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
SM_DF_~1.JPG

Bezpečnostní funkce pohonu

Na tepu doby

Know-how týkající se Safe Motion O bezpečnostních funkcích pohonu podle IEC 61800-5-2

Pohyby stroje jsou popsány kinematickými veličinami, jako jsou pozice, rychlost a úhel. Bezpečnostní funkce pohonu z oblasti Safe Motion zahrnují funkce zastavení a monitorování. Monitorují pohyby strojů a v kritickém případě je bezpečně vypínají – vše za účelem plynulého průběhu vašich procesů.

FUNKCE ZASTAVENÍ

Bezpečné zastavení 1 (SS1) (Safe Stop 1)

Funkce bezpečného zastavení 1 (Safe Stop 1, SS1) stroj kontrolovaně zastaví a následně vypne jeho pohony. Bezpečné zastavení 1 (SS1) chrání personál a stroj před nebezpečnými pohyby způsobenými nadměrným mechanickým brzděním. 

U pohyblivých částí stroje, jako jsou lineární osy, monitoruje bezpečné zastavení 1 (SS1) lineární vzestup brzdění pohonů a po zastavení je odpojí od napětí pomocí funkce bezpečného odpojení pohonu (STO). V závislosti na konfiguraci a posouzení bezpečnosti spustí funkce bezpečného zastavení 1 (SS1) nejdříve funkci bezpečného ovládání brzdy (SBC) a poté bezpečné odpojení pohonu (STO).

Bezpečné zastavení 1 (SS1) odpovídá kategorii zastavení 1 podle normy EN 60204-1.

Malá vrtačka ve skříni stroje. Diagram znázorňuje bezpečné zastavení 1.

SS2 – bezpečné zastavení 2 (Safe Stop 2)

Funkce bezpečného zastavení 2 (SS2) řízeně zastaví stroj, ale zachová napájení pohonů.  SS2 chrání personál a umožňuje rychlý opětovný rozběh stroje pro vysokou produktivitu. 
SS2 lze použít i u mobilních robotů: funkce zastavení monitoruje elektrické brzdění vozidla. Tím se zabrání ztrátě přepravovaného zboží a chrání se personál a okolí vozidla. Jakmile se mobilní robot zastaví, monitoruje funkce bezpečného provozního zastavení (SOS) jeho klidovou pozici. Při překročení mezních hodnot prostoje se v závislosti na konfiguraci a posouzení bezpečnosti nejprve aktivuje funkce bezpečného ovládání brzdy (SBC). Následně vyvolá bezpečné zastavení 2 (SS2) funkci bezpečného odpojení pohonu (STO).

Bezpečné zastavení 2 (SS2) odpovídá kategorii zastavení 2 podle normy EN 60204-1 a není vhodné pro funkce nouzového zastavení.

Vozidlo se pohybuje ve skladu. Diagram znázorňuje bezpečné zastavení 2.

STO – bezpečné odpojení pohonu (Safe Torque Off) – bezpečné vypnutí točivého momentu

V případě nebezpečí přeruší funkce bezpečného odpojení pohonu (STO) okamžitě napájení stroje. Pokud například personál vstoupí do nebezpečného prostoru pily, vypne signál STO napájecí napětí motoru – prostřednictvím externího relé nebo přímo přes vstup STO regulátoru motoru. V takovém případě už nebudou generovány žádné další otáčivé a brzdné momenty. Proces brzdění probíhá mechanicky. V závislosti na posouzení bezpečnosti spouští funkce bezpečného odpojení pohonu (STO) také funkci bezpečného ovládání brzdy (SBC).

Bezpečné odpojení pohonu (STO) odpovídá kategorii zastavení 0 podle normy EN 60204-1.

Stroj řeže dřevo. Diagram znázorňuje bezpečné odpojení pohonu.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE POHONU

SBC – bezpečné ovládání brzdy (SAFE Brake Control)

Díky výstupní funkci bezpečného ovládání brzdy (SBC) oze ovládat brzdu. Pokud například osoba sáhne při pohybu lisu nebo řezačky směrem dolů do nebezpečného prostoru, aktivuje se brzda stroje. Signál bezpečného odpojení pohonu (STO) aktivuje bezpečné ovládání brzdy, nebo se tato funkce aktivuje v součinnosti s funkcí bezpečného zastavení 1 (SS1).

Bezpečné ovládání brzdy je výstupní funkce podle normy EN 61800-5-2.

Stroj řeže dřevo. Diagram znázorňuje bezpečné odpojení pohonu.

MONITOROVACÍ FUNKCE

SOS – bezpečné provozní zastavení (Safe operating stop)

Monitorovací funkce bezpečného provozního zastavení (SOS) monitoruje při prostoji poziční okno osy. Pokud se klidová pozice odchýlí od polohy zastavení o více než předem definovanou hodnotu, aktivuje bezpečné provozní zastavení (SOS) funkci bezpečné zastavení 1 (SS1).

Pokud například na stroji probíhá výměna nástroje nebo obrobku a jsou otevřené dveře stroje, nemusí být stroj odpojen od napájecího zdroje. Pro přímý opětovný rozběh zůstanou informace o pozici zachovány.

SOS je monitorovací funkce podle normy EN 61800-5-2.

Ve stroji se nachází osoba provádějící údržbu. Diagram znázorňuje bezpečné provozní zastavení.

SDI – bezpečný směr pohybu (Safe Direction)

Monitorovací funkce bezpečného směru pohybu (SDI) monitoruje směr pohonu mobilních a stacionárních aplikací. Ve funkčním bloku můžete definovat, který směr otáčení pohonu má být monitorován. Při pohybu v nepovoleném směru otáčení vydá systém chybové hlášení.

Příklad: pokud se osoba nebo předmět nachází v ochranném poli bezpečnostního laserového skeneru připevněného na autonomním vozidle, zabrání funkce bezpečného směru pohybu vozidlu pokračovat v jízdě směrem k osobě nebo předmětu. V řídicím programu je definována reakce na chybu.

Bezpečný směr pohybu je monitorovací funkce podle normy EN 61800-5-2.

Autonomně řízené vozidlo projíždí pod přepravovaným materiálem. Diagram znázorňuje bezpečný směr pohybu.

SLS – bezpečné omezení rychlosti (Safely-limited speed)

Monitorovací funkce bezpečného omezení rychlosti (SLS) brání překročení předem definovaného rychlostního limitu.

SLS například zajistí, aby autonomní vozidla jela v zatáčkách pomaleji, a neztratila tak žádný náklad. Reakce na chybu je stanovena v konfiguračním softwaru řídicího systému.

SLS je monitorovací funkce podle normy EN 61800-5-2.

Vozidlo se pohybuje ve skladu. Diagram zobrazuje bezpečné omezení rychlosti.

SSM – bezpečné monitorování rychlosti (Safe speed monitor)

Monitorovací funkce bezpečného monitorování rychlosti (SSM) bezpečně monitoruje rychlost stroje. SSM monitoruje počet otáček pohonu, například u mobilního kolejového robotu, a zajišťuje bezpečnou přepravu zboží. Výstupní signál ukazuje, zda je počet otáček vyšší než stanovená mezní hodnota. Pokud je mezní hodnota překročena, spustí připojená bezpečnostní jednotka předem definovanou chybovou reakci.

SSM je monitorovací funkce podle normy EN 61800-5-2.

Po kolejích jede dopravní prostředek. Diagram znázorňuje bezpečné monitorování rychlosti.

SSR – bezpečný rozsah rychlosti (Safe Speed Range)

Monitorovací funkce bezpečný rozsah rychlosti (SSR) monitoruje rozsah rychlosti pomocí horní a dolní meze. To je důležité například pro rozpoznání situace, ve které zablokované pohony nebo čerpadla běží na příliš nízký nebo příliš vysoký počet otáček. Mohlo by dojít k přehřátí nebo jiným následným škodám. Pomocí bezpečného rozsahu rychlosti je lze včas odhalit a spustit předem definovanou chybovou reakci.

Bezpečný rozsah rychlosti je monitorovací funkce podle normy EN 61800-5-2.

Velké pohony stroje. Diagram znázorňuje bezpečný rozsah rychlosti.

SLP – BEZPEČNĚ OMEZENÁ POZICE (SAFELY-LIMITED POSITION, SLP)

Monitorovací funkce bezpečně omezené pozice (SLP) brání překročení předem definované pozice. Bezpečně omezenou pozici (SLP) lze využít například pro elektrické koncové spínače na lineární ose a může omezit jejich pohyby nebo umožnit paralelní pohyby. Příklad: pomocí bezpečně omezené pozice (SLP) lze omezit rozsah pohybu portálového jeřábu tak, aby nemohl ohrozit žádné osoby.

Bezpečně omezená pozice (SLP) je monitorovací funkce podle normy EN 61800-5-2.

Portálový jeřáb přepravuje velké bedny. Diagram zobrazuje bezpečně omezenou pozici.

SCA – SAFE CAM (BEZPEČNÁ VAČKA)

Monitorovací funkce Safe Cam (SCA) signalizuje, pokud se například nachází pozice součásti stroje v předem definované oblasti. Tato funkce umožňuje bezpečně snímat horní a dolní slepé místo pohyblivé části stroje. Pomocí funkce Safe Cam lze snadno realizovat bezpečný mechanismus vačkového spínače a rozlišit nebezpečné a bezpečné pohyby.

SCA je monitorovací funkce podle normy EN 61800-5-2.

K ohraňovacímu lisu je přivážen materiál. Diagram znázorňuje bezpečnou vačku.