Služby a poradenství pro robotiku

SICK begleitet die Inbetriebnahme Ihrer Roboteranwendung – von Anfang an.
SICK begleitet die Inbetriebnahme Ihrer Roboteranwendung – von Anfang an.

Společnost SICK doprovází uvedení vaší robotické aplikace do provozu – od samého začátku

Rovnocenná spolupráce: společnost SICK vám nabízí inovativní řešení senzorů pro vaši robotickou aplikaci. Nabízíme také komplexní služby a poradenství – od počátečního vyhodnocení až po uvedení vašeho robotu nebo zařízení do provozu. Bez ohledu na to, zda se na nás obrátíte jako provozovatel spolupracujícího robota (cobot) nebo jako integrátor průmyslových robotů – společně s firmou SICK zajistíte, že vaše roboty budou plnit své úkoly efektivně, bezpečně a spolehlivě. Využijte dlouholetých zkušeností odborníků ze společnosti SICK, kteří vám a vašim zaměstnancům na požádání rádi předají své znalosti.

 

Safety

Bezpečnost

Bezpečné a produktivní používání robotů

Machine vision

Průmyslové zpracování obrazu

Správné nastavení pro řešení pro průmyslové zpracování obrazu

Training

Školení

Pomocí školení od společnosti SICK rozšíříte své robotické znalosti

Safety služby a poradenství v robotice

Při plánování a realizaci bezpečných robotických aplikací je nutno vzít v úvahu celou řadu aspektů

  • Znáte bezpečnostní rizika vaší robotické aplikace?
  • Provedli jste posouzení rizika a musíte nyní vyvinout a realizovat vhodná opatření pro minimalizaci rizik?
  • Znáte směrnice a normy relevantní pro vaši robotickou aplikaci (např. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)?
  • Potřebujete podporu při realizaci směrnic a norem pro vaši robotickou aplikaci?
  • Je interakce mezi člověkem a robotem při jeho používání tak těsná, že je nutné splnit odpovídající požadavky na bezpečnost a validaci spolupráce člověka s robotem?
Roboterapplikationen vom Konzept bis zur Abnahme schnell und kosteneffizient umsetzen

Certifikovaní bezpečnostní odborníci ze společnosti SICK jsou se všemi těmito tématy velmi dobře obeznámeni. Realizují vaše robotické aplikace rychle a s nízkými náklady od návrhu až po převzetí: na míru vašim individuálním požadavkům. Moderní technická ochranná zařízení, příslušné služby a profesionální řízení projektů – vše pod jednou střechou od společnosti SICK.

Safety služby pro vaši robotickou aplikaci

Další služby najdete zde

 

Specifické Safety služby pro spolupracující roboty

Služby pro Robot Vision – společnost SICK je vaším partnerem pro zpracování 2D a 3D obrazu

Společnost SICK vás svými službami podpoří také při realizaci vašeho individuálního řešení pro průmyslové zpracování obrazu – a to nejen při uvedení do provozu, ale již mnohem dříve. Zohlednění celé robotické aplikace s jejími různými komponenty se promítá již do studií proveditelnosti a stává se tak základem pro udržitelné poradenství šité na míru vašim požadavkům. Ať už se jedná o lokalizaci, identifikaci nebo uchopení – společnost SICK nabízí vhodná řešení pro průmyslové zpracování obrazu pro konkrétní úkoly vašich robotů. Po úspěšném uvedení do provozu firma SICK společně s vámi zajistí spolehlivé fungování vašeho robota.

 

Beispielhafter Projektablauf im Überblick

Přehled vzorového průběhu projektu:

  • první poradenství
  • studie proveditelnosti
  • integrace řešení pro průmyslové zpracování obrazu do prostředí robotu
  • uvedení do provozu a podpora při spuštění provozu řešení pro průmyslové zpracování obrazu

Rozšiřte svoje znalosti – pomocí školení od společnosti SICK

Při školeních speciálně přizpůsobených robotickým aplikacím si můžete osvojit další cenné znalosti z oblasti robotiky. Odborníci ze společnosti SICK vám a vašim zaměstnancům na těchto školeních rádi předají své znalosti.

Speciální školení bezpečnosti pro robotické aplikace

Společnost SICK vám nabízí individuální školení pro vaše řešení Robot Vision. 

Takto společnost SICK doprovází zákazníky při jejich robotických aplikacích

Služby v oblasti robotiky: podpora společnosti SICK

Služby v oblasti robotiky: podpora společnosti SICK

Kontaktujte nyní odborníky na robotiku

Specifická řešení pro přední výrobce robotů

Najděte vhodné řešení pro svůj robot